Обеспечение безопасности парков развлечений
Парк развлечений является чудом современных развлечений. Парки развлечений — это не только место, где можно развлекаться весь день и делать покупки по сувенирным магазинам, это опыт. Продолжающийся кризис коронавируса (COVID-19) создаёт огромную неопределённость и проблемы, особенно для возобновление работы общественных развлекательных заведений, таких как парки развлечений. В настоящее время парки развлечений начали вновь открываться для публики.
Чтобы поддержать плавное возобновление бизнеса, FS запустила свои решения видеонаблюдения для парков развлечений, обнаружение масок и напоминание о социальном дистанцировании, обеспечивая безопасную среду в этот особый период. Решения видеонаблюдения гарантируют, что вы сможете легко обслуживать, контролировать и управлять магией своего парка.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- IP-камеры
- Сетевые устройства
- Терминал распознавания лиц
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Предоставление точных зписей
Точность контроля температуры: ± 0.1 ℃, с чёрным телом.
Функция обнаружения лицевых масок для интеллектуального управления с коэффициентом обнаружения лицевых масок >99%.
Интеллектуальный подсчёт людей в случае нескольких входов, без ручного управления.
Надёжное наблюдение
Обеспечение безопасного и эффективного бесконтактного контроля температуры.
Контроль за количеством людей в парке развлечений.
Помогает поддерживать социальную дистанцию в парке развлечений.
Гибкая и быстрая настройка
Подсчёт с помощью алгоритма глубокого обучения помогает повысить производительность труда персонала.
С помощью удалённого мониторинга, основанного на удобном интерфейсе, легко управляется с помощью NVR, мобильного приложения и VMS.
Благодаря кадрированию в режиме реального времени, NVR позволяет вам одновременно контролировать несколько мест с одного экрана.