Экономичная и гибкая сеть
При наличии огромной базы оборудования в ЦОД сбои аппаратного и программного обеспечения неизбежны. Избыточная конструкция является ключом к обеспечению непрерывности бизнеса, в то время как соответствующее увеличение стоимости также является проблемой для разработчиков, а высокой надёжности и экономической эффективности трудно достичь.
S5850-48T4Q разработан как оконечное устройство для обеспечения доступа 10GBASE-T к серверам со значительно меньшими затратами на кабель и без дополнительных затрат на оптические модули, что делает его экономически эффективным при создании резервированной сети.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Сетевые устройства
- Аксессуары
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Надёжная передача
Поддержка PFC, ETS, QCN и DCTCP для гарантии скорости передачи данных.
Полная политика QOS и механизм планирования очередей для обработки трафика в сценариях с высокой степенью параллелизма.
Гибкая сеть
Выбор поддержки функции оверлейной сети при необходимости.
Глубину записей в таблице устройств можно гибко регулировать в соответствии с потребностями различных бизнес-сценариев.
Экономическая эффективность
Все серверы подключены с помощью кабелей витой пары, что позволяет сэкономить 50% затрат на кабели.
Доступ со стороны LEAF без оптического модуля, точки отказа и затраты одновременно сокращаются.