Услуги цифровой трансформации бизнеса
С развитием предприятий растет спрос на платформы данных, и создание корпоративной облачной инфраструктуры является неотложным.
По сравнению с публичным облаком и гибридным облаком частное облако может помочь предприятиям реализовать совместное использование ресурсов, хранение информации, системную платформу и другие функции при условии обеспечения безопасности, значительного повышения эффективности работы и скорости отклика. Индивидуальные частные облачные решения FS для малого и среднего бизнеса, предназначенные для услуг цифровой трансформации бизнеса.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Сетевые устройства
- Аксессуары
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Гибкое расширение
ЦОД строится в блоках POD, которые можно расширять горизонтально по мере роста объёма бизнеса.
При разумном коэффициенте сходимости расширение узлов LEAF не требует перепроектирования сети.
Виртуализация сети
Сеть MLAG реализует агрегацию каналов между устройствами для обеспечения высокой надёжности сети.
VXLAN создаёт оверлейную сеть для реализации миграции виртуальных машин на уровне 3, не влияя на опыт пользователей.
Упрощение структуры
Развёртывание плоских сетей уровня 2 уменьшает задержку доступа.
Разработанный для малых и средних частных облаков, он отлично справляется с трафиком «восток-запад» в частном облаке.