FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.

5ft (1.5m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, пурпурный

#70728
#70728

Чистая медь PoE++ 550Mhz

US$3.60
FS P/N: C6UTPSGPVC
FS P/N: C6UTPSGPVC
Заказы 17.2K
Отзывы 7
Вопросы 6
152 на глобальном складе, 21 июн, 2024
120 шт. в пути, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, 24AWG, 1000Base-T

Патч-корд UTP Cat6 представляет собой неэкранированный многожильный медный кабель витую пару 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и представляет собой экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживающее скорость до 1000 Мбит/с и частоту 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.

Описание
Тип кабеля
Cat6 Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
5ft (1.5m) (Включая разъёмы)
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Тип проводника
Многожильный чистая голая медь
Разъёмы
RJ45 (папа)
Калибр проводов (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема разводки
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования, чтобы получить надёжные и высокопроизводительные патч-корды Ethernet.

Система контроля качества

Гарантированная программа FS для кабелей Ethernet Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Защита от электромагнитных помех
Тройная защита патч-кордов

Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.

Модульный разъём RJ45

Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.

ПВХ-оболочка

ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.

Защитный колпачок изолирующий

Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.

Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Fluke Networks — тестирование кабелей

Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
7
0
0
0
0

B***d

United States

November 23, 2023
5.0
The package arrived as expected. I used FS.com with a previous employer and loved the product and customer service. I am looking to try and get my current employer to begin buying products from FS.com due to our current suppliers being too pricey and too slow.
подтвердит покупку
Полезный 15
Отзывы 0

L***z

United States

May 04, 2022
5.0
I am happy with the fast response on the delivery. I would use them again. And their website is so easy to use.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***e

Australia

October 15, 2020
5.0
good value
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели