Патч-корд UTP Cat6 представляет собой неэкранированный многожильный медный кабель витую пару 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и представляет собой экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживающее скорость до 1000 Мбит/с и частоту 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
12ft (3.7m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, пурпурный
#70638
#70638
US$5.10
FS P/N: C6UTPSGPVCFS P/N: C6UTPSGPVC
Заказы 7.2K
Отзывы 5
Вопросы 8
143 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, 24AWG, 1000Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6 Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
12ft (3.7m) (Включая разъёмы)
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Тип проводника
Многожильный чистая голая медь
Разъёмы
RJ45 (папа)
Калибр проводов (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема разводки
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система контроля качества
Система контроля качества
Гарантированная программа FS для кабелей Ethernet Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Защита от электромагнитных помех
Тройная защита патч-кордов
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъём RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
ПВХ-оболочка
ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Защитный колпачок изолирующий
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Архитектура Spine-Leaf для увеличения масштаба сети
Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Решения прокладки медных кабелей для ЦОД
Fluke Networks — тестирование кабелей
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)Cable Standard (1)PVC Material (1)Solid vs Stranded (1)Transmission Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
L***l
United States
July 01, 2022
Thanks for the info! We love the cables! The connectors are very robust and the cables are very nice quality. We would love to see more length options for the black cables we ordered. Let me know if that is something coming in the future.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0U***a
United States
November 12, 2021
I will have to say the packaging method and organization is perfect. We were really expecting just a bunch of cables in a box. These were organized into groups of 100 and then 25 and then packs of five and were also nicely wrapped with a good reusable Velcro ties. If I were to buy another brand they would not have come that way. It would have been 300 individual bagged cables thrown into a box. This really helps with the distribution of our voip phone deployment where we can easily count out how many cables go to each location.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***n
Australia
June 07, 2021
goes with my cat6 cabling to go in. not used yet. nice to have different colours.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели