Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т.д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1.5M (5ft) 12 Волокон LC/UPC Оптический Пигтейл SM 0.9мм, 9/125 Одномодовый - Bunch PVC (OFNR)
12 Волокон LC/UPC Одномодовый Оптический Пигтейл, Bunch PVC Внешняя Оболочка
Решение для применения
Особенности
Он используется для достижения точного монтажа для прецизионного выравнивания оптических компонентов.
Оптимальные IL и RL Наконечника из Диоксидциркониевой Керамики.
Термоусадочная трубка обеспечивает защиту.
PVC оболочка держит кабель грязеустойчивым и долговечным.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
12 Волокон LC/UPC Одномодовый Оптический Пигтейл, Bunch PVC Внешняя Оболочка
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т.д.
Он используется для достижения точного монтажа для прецизионного выравнивания оптических компонентов.
Оптимальные IL и RL Наконечника из Диоксидциркониевой Керамики.
Термоусадочная трубка обеспечивает защиту.
PVC оболочка держит кабель грязеустойчивым и долговечным.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$15.00