D7000 Series 20MC2 muxponder is designed for building high-capacity optical transport networks. It supports 20x 10G services on the client side, with capabilities for OTU2, STM-64, 10G WAN functions. While on the line side, it features a 200G CFP2-DCO pluggable module.
![D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240220163813j7ff3d.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220163813j7ff3d.jpg)
![D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402201638136q9lr9.jpg)
![D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220163813wnxctj.jpg)
![D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220163813ryxu0r.jpg)
![D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240220163813pui73z.jpg)
D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis
#216503
#216503
US$3,979.00
FS P/N: 20MC2FS P/N: 20MC2
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Models:
2 шт. в пути, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
3 года гарантии
D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ to 1 x 200G CFP2 Muxponder for D7000 Managed Chassis
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Connect with MUX to Improve Transmission Capacity
The product meets market demands for increasing the transmission capacity, rack space savings, and reducing fiber occupation by connecting with MUX/DEMUX.
Utilized in Large-capacity Transmission for All Scenarios
It supports unified management of its optical-layer and electrical-layer boards, which allows integrated configuration, multi-rate hybrid transmission, efficient operation and maintenance.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240220112200zymjxd.jpg)
3.2T Superior Performance
200G/400G per wavelength yielding a total of 3.2T capacity to efficiently support a broad range of customer requirements and network applications.
Powerful Feature Set
Integrate 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, and OCM, which can be flexibly matched according to customer needs.
AmpCon-T/WebGUI Management
Visual AmpCon-T/WebGUI realizes one-click distribution of configurations and reduces the difficulty and cost of operation and maintenance.
All-in-One Platform, Suitable for Multiple Senarios
The D7000 series applies to the core layer in the data center interconnect and metro network, with various service interfaces and flexible networking capability, to support diverse deployments of the transport network.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели