OTDR08 module can be extended up to 8 channels and is mainly used for fiber link attenuation testing and breakpoint testing. It supports online detection, supports forward and reverse detection, supports single trigger scanning function. And OTDR detection dynamic range is not less than 30dB.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
OTDR08, 8 Channels 1501nm Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR)
#216495
#216495
US$3,389.00
FS P/N: OTDR08FS P/N: OTDR08
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Models:
Задержка поставки, Ship by 18 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
8-channel OTDR08, Supports 8-channel OSW Dynamic Switching Test Port, Occupies 1 Slot
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
8-channel OTDR08, Supports 8-channel OSW Dynamic Switching Test Port, Occupies 1 Slot
OTDR08 module can be extended up to 8 channels and is mainly used for fiber link attenuation testing and breakpoint testing. It supports online detection, supports forward and reverse detection, supports single trigger scanning function. And OTDR detection dynamic range is not less than 30dB.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$3,389.00
Задержка поставки