The CFP2-DCO-400G-D is CFP2 form factor coherent pluggable module compliant to the CFP MSA CFP2 Hardware Specification, based on DP-mQAM modulation, polarization diversity coherent Intradyne detection and advanced electronic link equalization.
On the host side, the module can accommodate a variety of signal types including 4*100GE,2* 200GE, 1* 400GE,OTUCn(n=[ 1..4]), and OTU4. On the line side, the module supports 100G, 200G, 300G, and 400G interfaces with different modulation formats and forward error correction (FEC) codes Multiple 100G clients can be multiplexed onto a single 200G, 300G, or 400G line side interface. The module support LLDP function.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
400G DWDM Tunable Coherent CFP2 DCO 80km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For Transmission, Used with D7000 Series
#216689
#216689
US$9,159.00
FS P/N: CFP2-DCO-400G-DFS P/N: CFP2-DCO-400G-D
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Models:
8 шт. в пути, 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
400G Coherent CFP2-DCO Transceiver Module (Tunable, 80km, LC/UPC)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
400G Coherent CFP2-DCO Transceiver Module (Tunable, 80km, LC/UPC)
The CFP2-DCO-400G-D is CFP2 form factor coherent pluggable module compliant to the CFP MSA CFP2 Hardware Specification, based on DP-mQAM modulation, polarization diversity coherent Intradyne detection and advanced electronic link equalization.
On the host side, the module can accommodate a variety of signal types including 4*100GE,2* 200GE, 1* 400GE,OTUCn(n=[ 1..4]), and OTU4. On the line side, the module supports 100G, 200G, 300G, and 400G interfaces with different modulation formats and forward error correction (FEC) codes Multiple 100G clients can be multiplexed onto a single 200G, 300G, or 400G line side interface. The module support LLDP function.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$9,159.00
8 шт. в пути