FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается D7000-CH2U AC.
Это изображение касается D7000-CH2U AC.
Это изображение касается 1511111.
Это изображение касается ------.
Это изображение касается ------.
Это изображение касается ------.
Это изображение касается D7000-CH2U AC.
Это изображение касается D7000-CH2U AC.
Это изображение касается 1511111.
Это изображение касается ------.
Это изображение касается ------.
Это изображение касается ------.

D7000-CH2U, 8 Slots 2U Stackable Unloaded Chassis, Support Single-wavelength 200G/400G, Up to 3.2Tbps Capacity, Redundant DC PSUs, Support SDN Network Management

#216455
#216455

AmpCon-T 1+1 DC Power 3 Fans

US$2,699.00
FS P/N: D7000-CH2U
FS P/N: D7000-CH2U
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$360.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

D7000-CH2U, 8 Slots 2U Unloaded Chassis, Support Single-wavelength 200G/400G, Up to 3.2Tbps Capacity, Redundant DC PSUs, Support SDN Network Management

This 8-slot 2U chassis measures 19 inches in width, featuring optical-electrical integration and a maximum load capacity of 1300W. It supports 1+1 redundant AC/DC power supplies and allows for main control backup (defaulting to one single main control). It also provides up to 3.2 Tbs of capacity in two rack units, allows unified management through AmpCon-T/WebGUI/CLI interfaces.

Specifications
Slot Count
8-slot
Enclosure Type
Rack Mountable
Power Supply
2 (1+1 Redundancy), -36~-72 V
240VHDC Power Supply 180~300 VHDC
Management Interface
1x CON RJ45 (RS232 Serial Port, 115200 Baud Rate, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit)
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Relative Humidity
5%-90% (Non-condensing)
Power Consumption
Max. 1300W
Maximun Capacity
Up to 3.2 Tbps
Management
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Supported Service Types
100GE, FlexE, OTU4, 10GE, OTU2, STM-64, 10GE WAN
Maximum Rate
400G
Network Typology
Point-to-point, Ring
Line rate
200/400G
Loopback
Supported
Maximum Wavelength Number
96
LLDP
Supported
Low Latency
100GE 2.7~13.5us
10GE 17.4us
Hot-swappable Fans
3 (2+1 Redundancy), Front-to-Back
Weight
15.65kg
Dimensions (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperature
Operating 0 to 45°C (32 to 113°F)
Storage -40 to 85℃ (-40 to 185°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

High Integration Saves Space
The D7000 series supports multiple photonic racks and electrical cross-connect sub racks to be installed in one chassis at the same time to meet the needs of multiple scenarios.
8 Units Plug-in Modules
Matching of Optical & Electrical-Layer
Up to 3.2 Tbps
Redundant Power Supplies and Smart Fans

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fans with front-to-back airflow for superior cooling, noise and power reduction.

Utilized in Large-capacity Transmission for All Scenarios
It supports unified management of its optical-layer and electrical-layer boards, which allows integrated configuration, multi-rate hybrid transmission, efficient operation and maintenance.
3.2T Superior Performance
200G/400G per wavelength yielding a total of 3.2T capacity to efficiently support a broad range of customer requirements and network applications.
Powerful Feature Set
Integrate 200/400G Muxponder,EDFA,TFF、OPB、ROADM、OTDR、OCM), which can be flexibly matched according to customer needs.
AmpCon-T/WebGUI Management
Visual AmpCon-T/WebGUI realizes one-click distribution of configurations and reduces the difficulty and cost of operation and maintenance.
All-in-One Platform, Suitable for Multiple Senarios

The D7000 series applies to the core layer in the data center interconnect and metro network, with various service interfaces and flexible networking capability, to support diverse deployments of the transport network.

Описание

D7000-CH2U, 8 Slots 2U Unloaded Chassis, Support Single-wavelength 200G/400G, Up to 3.2Tbps Capacity, Redundant DC PSUs, Support SDN Network Management

This 8-slot 2U chassis measures 19 inches in width, featuring optical-electrical integration and a maximum load capacity of 1300W. It supports 1+1 redundant AC/DC power supplies and allows for main control backup (defaulting to one single main control). It also provides up to 3.2 Tbs of capacity in two rack units, allows unified management through AmpCon-T/WebGUI/CLI interfaces.

Specifications
Slot Count
8-slot
Enclosure Type
Rack Mountable
Power Supply
2 (1+1 Redundancy), -36~-72 V
240VHDC Power Supply 180~300 VHDC
Management Interface
1x CON RJ45 (RS232 Serial Port, 115200 Baud Rate, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit)
1x ETH RJ45
2x NM1/NM2 RJ45
Relative Humidity
5%-90% (Non-condensing)
Power Consumption
Max. 1300W
Maximun Capacity
Up to 3.2 Tbps
Management
AmpCon-T/WebGUI/CLI
Supported Service Types
100GE, FlexE, OTU4, 10GE, OTU2, STM-64, 10GE WAN
Maximum Rate
400G
Network Typology
Point-to-point, Ring
Line rate
200/400G
Loopback
Supported
Maximum Wavelength Number
96
LLDP
Supported
Low Latency
100GE 2.7~13.5us
10GE 17.4us
Hot-swappable Fans
3 (2+1 Redundancy), Front-to-Back
Weight
15.65kg
Dimensions (HxWxD)
3.46"x17.32"x18.90" (88x440x480mm)
Temperature
Operating 0 to 45°C (32 to 113°F)
Storage -40 to 85℃ (-40 to 185°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
High Integration Saves Space
The D7000 series supports multiple photonic racks and electrical cross-connect sub racks to be installed in one chassis at the same time to meet the needs of multiple scenarios.
8 Units Plug-in Modules
Matching of Optical & Electrical-Layer
Up to 3.2 Tbps
Redundant Power Supplies and Smart Fans

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fans with front-to-back airflow for superior cooling, noise and power reduction.

Utilized in Large-capacity Transmission for All Scenarios
It supports unified management of its optical-layer and electrical-layer boards, which allows integrated configuration, multi-rate hybrid transmission, efficient operation and maintenance.
3.2T Superior Performance
200G/400G per wavelength yielding a total of 3.2T capacity to efficiently support a broad range of customer requirements and network applications.
Powerful Feature Set
Integrate 200/400G Muxponder,EDFA,TFF、OPB、ROADM、OTDR、OCM), which can be flexibly matched according to customer needs.
AmpCon-T/WebGUI Management
Visual AmpCon-T/WebGUI realizes one-click distribution of configurations and reduces the difficulty and cost of operation and maintenance.
All-in-One Platform, Suitable for Multiple Senarios

The D7000 series applies to the core layer in the data center interconnect and metro network, with various service interfaces and flexible networking capability, to support diverse deployments of the transport network.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$2,699.00

Задержка поставки