FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.
Это изображение касается N5850-48S6Q.

N5850-48S6Q, 48-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 8 x 10Gb SFP+, with 6 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Broadcom Chip,PicOS® Installed

#195859
#195859

PicOS® Leaf Broadcom AmpCon™ MLAG VXLAN Voice VLAN

US$4,429.00
FS P/N: N5850-48S6Q
FS P/N: N5850-48S6Q
Заказы 2
Отзывы 2
Вопросы 7
Задержка поставки, Ship by 11 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$380.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

N5850-48S6Q, 48-Port L3 Data Center Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 6 x 40Gb QSFP+ Uplinks, PicOS® Installed, Broadcom Trident II+ Chip

N5850-48S6Q is a TOR (Top-of-Rack) or Leaf switch in a compact 1U form factor with 48 10Gb SFP+ and 6 40Gb QSFP+, which is capable for high-density availability and uplink options. This open networking switch is loaded with PicOS® and supports the installation of compatible Network Operating System software, including the open source options Open Network Linux, plus commercial NOS offerings.

Specifications
Ports
48x 10G SFP+, 6x 40G QSFP+
PicOS®
ONIE/Bare Metal
Switch Chip
Broadcom BCM56864 Trident II+
CPU
Intel Atom C2538 processor quad-core 2.4GHz
Switching Capacity
1.44 Tbps full duplex
Forwarding Rate
1000 Mpps
DRAM
8GB SO-DIMM DDR3 RAM with ECC
Flash Memory
16MB
Packet Buffer
16MB integrated packet buffer
Max. Power Consumption
282W
Airflow
Back-to-Front
Number of VLANs
4K
Hot-swappable Fans
5 (4+1 Redundancy)
Hot-swappable AC Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Сценарий 5
Посмотреть товары
Сценарий 6
Посмотреть товары
Сценарий 7
Посмотреть товары

Особенности

Flexible 10/40GbE Interface Speeds for Multi-scenario Deployment
10G for servers, 40G uplinks for spine switches.
BCM56864
Broadcom Chip
1.44 Tbps
Switching Capacity
1000 Mpps
Forwarding Rate
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies and smart fans by default, provide high availability and longevity.
4+1 Hot-swap Fans
Variable-speed fans for superior cooling, noise and power reduction
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed/replaced without shutting down the system
Flexible, Powerful 10GbE ToR Switch for Data Centers
Deploy modern workloads and applications designed for the open networking era with an optimized data center top-of-rack (ToR) networking solution.
Freedom of Choice
Choose your software based on your needs.
Reduced Cost
Significant OpEx savings over traditional networking.
Automation
Reduce costs and save time with automated rollouts.
ONIE for Automating Installation and Easy Deployment
ONIE (open network install environment) is preloaded on the switch. With ONIE, it can automatically install, upgrade and manage different versions of network operating system software.
Flexibility
Ease of Use
Lower Cost
No Vendor Lock-in
Compatible with Multiple NOS
FS white box switches are tested to apply in most network operating systems, such as SONiC, IP Infusion OcNOS™, Pica8 Inc. PicOS®™, etc.

Видео

Описание

N5850-48S6Q, 48-Port L3 Data Center Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 6 x 40Gb QSFP+ Uplinks, PicOS® Installed, Broadcom Trident II+ Chip

N5850-48S6Q is a TOR (Top-of-Rack) or Leaf switch in a compact 1U form factor with 48 10Gb SFP+ and 6 40Gb QSFP+, which is capable for high-density availability and uplink options. This open networking switch is loaded with PicOS® and supports the installation of compatible Network Operating System software, including the open source options Open Network Linux, plus commercial NOS offerings.

Specifications
Ports
48x 10G SFP+, 6x 40G QSFP+
PicOS®
ONIE/Bare Metal
Switch Chip
Broadcom BCM56864 Trident II+
CPU
Intel Atom C2538 processor quad-core 2.4GHz
Switching Capacity
1.44 Tbps full duplex
Forwarding Rate
1000 Mpps
DRAM
8GB SO-DIMM DDR3 RAM with ECC
Flash Memory
16MB
Packet Buffer
16MB integrated packet buffer
Max. Power Consumption
282W
Airflow
Back-to-Front
Number of VLANs
4K
Hot-swappable Fans
5 (4+1 Redundancy)
Hot-swappable AC Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Сценарий 5
Посмотреть товары
Сценарий 6
Посмотреть товары
Сценарий 7
Посмотреть товары
Особенности
Flexible 10/40GbE Interface Speeds for Multi-scenario Deployment
10G for servers, 40G uplinks for spine switches.
BCM56864
Broadcom Chip
1.44 Tbps
Switching Capacity
1000 Mpps
Forwarding Rate
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies and smart fans by default, provide high availability and longevity.
4+1 Hot-swap Fans
Variable-speed fans for superior cooling, noise and power reduction
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed/replaced without shutting down the system
Flexible, Powerful 10GbE ToR Switch for Data Centers
Deploy modern workloads and applications designed for the open networking era with an optimized data center top-of-rack (ToR) networking solution.
Freedom of Choice
Choose your software based on your needs.
Reduced Cost
Significant OpEx savings over traditional networking.
Automation
Reduce costs and save time with automated rollouts.
ONIE for Automating Installation and Easy Deployment
ONIE (open network install environment) is preloaded on the switch. With ONIE, it can automatically install, upgrade and manage different versions of network operating system software.
Flexibility
Ease of Use
Lower Cost
No Vendor Lock-in
Compatible with Multiple NOS
FS white box switches are tested to apply in most network operating systems, such as SONiC, IP Infusion OcNOS™, Pica8 Inc. PicOS®™, etc.
Видео

Вопросы и ответы

Отзывы

US$4,429.00

Задержка поставки