RS7265-V2 — это новейший высокопроизводительный двухпроцессорный серверный продукт на платформе AMD 2U, выпущенный FS. Обеспечьте 2 сокета процессора SP3, поддержите новейшие процессоры AMD Milan-X серии с технологией 3D V-Cache.
FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера вы сможете выбрать от 2 до 32 модулей памяти 16/32 Гб, от 1 до 12 жестких дисков SAS/SATA/SSD и до 7 слотов расширения PCIe Gen 4.0. Он подходит для разработки и обучения вычислительной модели искусственного интеллекта.