Транковый кабель MTP®, экономичная альтернатива трудоемкой полевой терминации, предназначен для коммутации оптоволокна высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабеля. Благодаря разъёмам US Conec MTP® и волокну Corning ClearCurve® он оптимизирован для применения ЦОД с высокой плотностью 10G/40G/100G.
Обратите внимание: Разъемы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, обеспечивая более высокие уровни производительности по сравнению с обычными разъемами MPO.
![10m (33ft) MTP®-12 (Male) to MTP®-12 (Male) OM4 MM Elite транковый кабель, 72 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный Это изображение касается 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023060210513704sa2j.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10m (33ft) MTP®-12 (Male) to MTP®-12 (Male) OM4 MM Elite транковый кабель, 72 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный Это изображение касается 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023060210513704sa2j.jpg)
![10m (33ft) MTP®-12 (Male) to MTP®-12 (Male) OM4 MM Elite транковый кабель, 72 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный Это изображение касается 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230602102228udez8x.jpeg)
![10m (33ft) MTP®-12 (Male) to MTP®-12 (Male) OM4 MM Elite транковый кабель, 72 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный Это изображение касается 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306021022332wyu7j.jpg)
![10m (33ft) MTP®-12 (Male) to MTP®-12 (Male) OM4 MM Elite транковый кабель, 72 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный Это изображение касается 72FMTPOM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181953vcq76n.jpg)
10m (33ft) MTP®-12 (Male) to MTP®-12 (Male) OM4 MM Elite транковый кабель, 72 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный
MTP®(мама) - MTP®(мама) OM4 MM транковый кабель
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023060516450249cu7f.jpg)
Кабели MTP® предлагают современные многоволоконные и механические характеристики.
Разъём US Conec MTP®
Обеспечение стабильных сигналов и гибкая конструкция системы.
Волокно Corning ClearCurve®
Разрешить более тугие изгибы кабеля для провисания хранения и прокладки.
Внешняя оболочка Plenum (OFNP)
Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации повреждений.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230605151238n2ecql.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230609113044jqbqoi.jpg)
Очистка разъемов MTP®/MPO очистителем IBC MPO.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230609113108ksousw.jpg)
Очистка разъемов MTP®/MPO кассетным очистителем.
R***n
United States
W***d
United States
1***3
30863