Патч-корд Cat6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Ботинок без зацепов предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительное снижение натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25ft (7.6m) Cat6 экранированный (S/FTP) сетевой патч-корд PVC CM Slim Ethernet, жёлтый
#185689
#185689
US$11.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
Заказы 849
Отзывы 3
Вопросы 4
Длина:
1 на глобальном складе, 20 июн, 2024
96 шт. в пути, 05 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cat6 Snagless Booted неэкранированный (UTP) сетевой патч-корд Slim Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6 Slim Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Кабельная оболочка
PVC CM (круглый)
Длина
25ft (7.6m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип разъёма
Многожильный
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Максимальная (проверенная) частота
550MHz
Калибр (AWG)
28 (7/0.12 мм)
Внешний диаметр кабеля( мм)
3.8 ± 0.2
Совместимость с Plug/Jack
RJ45
Витые пары
4 пары
Схема проводов
T568B, прямой
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Максимальная частота 550 МГц и скорость Ethernet 1000-T обеспечивают более надежную передачу данных.
Позолоченные разъемы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита соединительных кабелей
Модульная вилка RJ45, оболочка из ПВХ и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.
Модульная вилка RJ45
Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.
PVC
PVC обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Ботинок для снятия напряжения
Ботинок увеличивает трение при подключении и отключении.
Экономия места в шкафу и облегчение движения воздуха в ЦОД
Тестирование кабелей-Fluke Networks
100% тестирование патч-кордов Fluke, уверенность в том, что каждый патч-корд обеспечивает заданную производительность.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Advantage (1)Certification (1)Customization (1)Function (1)Product Comparison (1)T568B (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
K***s
United States
November 01, 2023
We use the thin CAT 6 in out data centers /MDF and IDF’s. The thin cables really help with cable management.Thanks!
подтвердит покупку
Полезный 15
Отзывы 0B***o
United States
October 28, 2023
I bought it for my doorbell IP camera. The low-profile plug worked perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0A***n
United States
March 13, 2023
One of the best quality cables I have used.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели