OLP27 — это коммутатор защиты оптической линии, основная функция которого заключается в мониторинге в режиме реального времени состояния сигналов в основном и резервном оптоволоконном магистральном оптическом пути. Он использует режим двойной передачи и выборочного приема. Он широко используется в системах защиты оптических линий, таких как системы PDH, SDH, C/DWDM, эксклюзивные электрические телекоммуникационные сети, а также оптические сети CATV. с помощью услуг по работе с ключевыми клиентами. Он поддерживает кросс-соединение OTN, коммутацию пакетов MPLS-TP и кросс-соединение SDH с высокой степенью интеграции, возможностью доступа к полному спектру услуг и гибкими возможностями трехъядерного кросс-планирования для удовлетворения потребностей нескольких сервисов и высокой безопасности сети.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
MS8100 OLP27, 1 + 1 коммутатор защиты оптических линий (OLP)
MS8100 OLP27, 1 + 1 коммутатор защиты оптических линий (OLP)
Rx<1,8 дБ, типичный 1,5 дБ
Решение для применения
Особенности
На принимающей стороне, если обнаружится проблема с одним из каналов, OLP получит линию с лучшим качеством сигнала. Скорость переключения <10 мс, что сводит к минимуму потерю данных в случае сбоя оптоволоконной линии.
MS8100 OLP27, 1 + 1 коммутатор защиты оптических линий (OLP)
OLP27 — это коммутатор защиты оптической линии, основная функция которого заключается в мониторинге в режиме реального времени состояния сигналов в основном и резервном оптоволоконном магистральном оптическом пути. Он использует режим двойной передачи и выборочного приема. Он широко используется в системах защиты оптических линий, таких как системы PDH, SDH, C/DWDM, эксклюзивные электрические телекоммуникационные сети, а также оптические сети CATV. с помощью услуг по работе с ключевыми клиентами. Он поддерживает кросс-соединение OTN, коммутацию пакетов MPLS-TP и кросс-соединение SDH с высокой степенью интеграции, возможностью доступа к полному спектру услуг и гибкими возможностями трехъядерного кросс-планирования для удовлетворения потребностей нескольких сервисов и высокой безопасности сети.
Rx<1,8 дБ, типичный 1,5 дБ
На принимающей стороне, если обнаружится проблема с одним из каналов, OLP получит линию с лучшим качеством сигнала. Скорость переключения <10 мс, что сводит к минимуму потерю данных в случае сбоя оптоволоконной линии.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$859.00