Это шасси высотой 5U поддерживает 12 слотов (с блоками питания переменного тока) или 15 слотов (с блоками питания постоянного тока) для OTU10, SH4, SGH8, TN4, OMD08C, OBA1720 и OPA1525, что позволяет оптимизировать решение для конкретных сетевых потребностей. Каждая плата имеет фиксированные слоты для четкой организации. Серия MS8100 представляет собой платформу передачи полного доступа с высоким уровнем безопасности, в которой преобладает обслуживание ключевых учетных записей. Он поддерживает кросс-соединение OTN, коммутацию пакетов MPLS-TP и кросс-соединение SDH с высокой степенью интеграции, возможностью доступа к полному спектру услуг и гибкой возможностью трехъядерного перекрестного планирования для удовлетворения потребностей нескольких услуг и высокой безопасности сети.
Примечание: Шасси поставляется с основной платой управления NXU, охлаждающим вентилятором и блоком питания.