Модуль HPE Aruba QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные применения уровня ядра и уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HPE Aruba совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF
HPE Aruba совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G.
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) |
Длина кабеля (макс.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Тип кабеля | MMF | MMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Чип | Macom Чип | II-VI Finisar Чип | Macom Чип | Macom Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
Видео
HPE Aruba совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Модуль HPE Aruba QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные применения уровня ядра и уровня распределения.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G.
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) |
Длина кабеля (макс.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Тип кабеля | MMF | MMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Чип | Macom Чип | II-VI Finisar Чип | Macom Чип | Macom Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00