FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.
Это изображение касается PLC-116-MM-90-SCA-15.

1 x 16 PLC волоконно-оптический разветвитель, мини-модуль, 900 мкм, SC/APC, одномодовый

#179178
#179178

50:50 ≤13.7 дБ IL ≤0.3 дБ PDL

US$15.00
FS P/N: PLC-116-MM-90-SCA-15
FS P/N: PLC-116-MM-90-SCA-15
Заказы 618
Отзывы 152
Вопросы 2
80 на глобальном складе, 27 май, 2024
50 шт. в пути, 24 июн, 2024
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
1 x 16 PLC волоконно-оптический разветвитель, мини-модуль, 900 мкм, SC/APC, одномодовый

Разветвитель плоской световолновой схемы (PLC) - это тип устройства управления оптическим питанием, которое изготавливается с использованием технологии оптических волноводов на основе кремнезема для распределения оптических сигналов от центрального офиса (CO) в несколько помещений.

Бесблочный разветвитель с ПЛК имеет более сильную защиту волокна, чем разветвитель без покрытия, что является результатом миниатюризации кассетного разветвителя. Он в основном используется для различных распределительных коробок или сетевых шкафов.

Specifications
Стиль пакета
Мини-модуль
Тип конфигурации
1x 16
Волокно класса
G.657A1
Тип волокна
Одномодовый
Тип разъёма
SC/APC
Коэффициент разделения
50/50
Вносимая потеря
≤ 13.7 дБ
Обратные потери
≥ 55 дБ
Однородность потерь
≤ 1.2 дБ
Направленность
≥ 55 дБ
Поляризационно-зависимые потери
≤ 0.3 дБ
Потери, зависящие от температуры
≤ 0.5 дБ
Потери, зависящие от длины волны
≤ 0.5 дБ
Рабочая пропускная способность
1260~1650 нм
Размеры (ВхШхГ)
3.15"x0.79"x0.24" (80x20x6 мм)
Температура
эксплуатации -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Разветвитель волокна премиум-класса гарантирует стабильную передачу

Благодаря компактной конструкции и нечувствительным к изгибам кабелям, бесблочный разветвитель меньше искажается во время использования, что обеспечивает надежную оптическую передачу.

Нечувствительное к изгибу волокно

Кабели G.657A1 с минимальным радиусом изгиба 10 мм обеспечивают более плотную или изогнутую прокладку кабеля.

Наноциркониевые керамические наконечники

Нано-циркониевые керамические насадки обеспечивают 13,7 дБ макс. IL и 55 дБ мин. RL.

Разъемы SC/APC

Волокна содержат разъемы SC/APC для plug and play, нет необходимости сращивать.

Равномерное распределение оптического сигнала

Сплиттеры PLC обеспечивают одинаковую мощность передачи на каждом выходном порту сплиттера, что упрощает проектирование сети и снижает затраты.

Широко используется в проектах FTTX и центрах передачи данных

Оптический разветвитель играет важную роль в пассивных оптических сетях (таких как EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH и т. д.), позволяя использовать один интерфейс PON среди многих абонентов.

Стиль пакета
Мини-модуль
Голое волокно
Модуль ABS
Кассета LGX
1U для монтажа в стойку
Тип конфигурации
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
Волокно класса
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Тип разъёма
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
Тип волокна
Bunch
Ribbon Fiber
Bunch
Bunch
Bunch
Диаметр входного/выходного волокна
900 мкм
250 мкм
2,0 мм
Длина входного/выходного волокна
1.5 м
1.5 м
1.5 м
Вносимая потеря
≤ 13,7 дБ
≤ 13,5 дБ
≤ 13,7 дБ
≤ 13,7 дБ
≤ 13.7 дБ
Обратные потери
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
Поляризационно-зависимые потери(PDL)
≤ 0,3 дБ
≤ 0,3 дБ
≤ 0,3 дБ
≤ 0,3 дБ
≤ 0.3 дБ
Однородность потерь
≤ 1,2 дБ
≤ 1,2 дБ
≤ 1,2 дБ
≤ 1,2 дБ
≤ 1.2 дБ
Размеры (ВхШхГ)
2.36''x0.47''x0.16'' (60x12x4 мм)
0.16''x1.97''x0.28'' (4x50x7 мм)
0.39''x3.94''x3.15'' (10x100x80 мм)
1.14''x5.12''x5.00'' (29x130x127 мм)
1.73''x19.00''x9.84'' (44x482.6x250 мм)
Монтаж
Небольшие пространства в муфтах для сращивания волокон, соединительных коробках и т. д.
Небольшие пространства в муфтах для сращивания волокон, соединительных коробках и т. д.
Стойки, сетевые шкафы, настенные коробки, распределительные коробки для оптоволокна и т. д.
Корпус LGX 1U, сетевые шкафы, и т.д.
Сетевые шкафы, настенные коробки и т.д.
Описание

1 x 16 PLC волоконно-оптический разветвитель, мини-модуль, 900 мкм, SC/APC, одномодовый

Разветвитель плоской световолновой схемы (PLC) - это тип устройства управления оптическим питанием, которое изготавливается с использованием технологии оптических волноводов на основе кремнезема для распределения оптических сигналов от центрального офиса (CO) в несколько помещений.

Бесблочный разветвитель с ПЛК имеет более сильную защиту волокна, чем разветвитель без покрытия, что является результатом миниатюризации кассетного разветвителя. Он в основном используется для различных распределительных коробок или сетевых шкафов.

Specifications
Стиль пакета
Мини-модуль
Тип конфигурации
1x 16
Волокно класса
G.657A1
Тип волокна
Одномодовый
Тип разъёма
SC/APC
Коэффициент разделения
50/50
Вносимая потеря
≤ 13.7 дБ
Обратные потери
≥ 55 дБ
Однородность потерь
≤ 1.2 дБ
Направленность
≥ 55 дБ
Поляризационно-зависимые потери
≤ 0.3 дБ
Потери, зависящие от температуры
≤ 0.5 дБ
Потери, зависящие от длины волны
≤ 0.5 дБ
Рабочая пропускная способность
1260~1650 нм
Размеры (ВхШхГ)
3.15"x0.79"x0.24" (80x20x6 мм)
Температура
эксплуатации -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Разветвитель волокна премиум-класса гарантирует стабильную передачу

Благодаря компактной конструкции и нечувствительным к изгибам кабелям, бесблочный разветвитель меньше искажается во время использования, что обеспечивает надежную оптическую передачу.

Нечувствительное к изгибу волокно

Кабели G.657A1 с минимальным радиусом изгиба 10 мм обеспечивают более плотную или изогнутую прокладку кабеля.

Наноциркониевые керамические наконечники

Нано-циркониевые керамические насадки обеспечивают 13,7 дБ макс. IL и 55 дБ мин. RL.

Разъемы SC/APC

Волокна содержат разъемы SC/APC для plug and play, нет необходимости сращивать.

Равномерное распределение оптического сигнала

Сплиттеры PLC обеспечивают одинаковую мощность передачи на каждом выходном порту сплиттера, что упрощает проектирование сети и снижает затраты.

Широко используется в проектах FTTX и центрах передачи данных

Оптический разветвитель играет важную роль в пассивных оптических сетях (таких как EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH и т. д.), позволяя использовать один интерфейс PON среди многих абонентов.

Стиль пакета
Мини-модуль
Голое волокно
Модуль ABS
Кассета LGX
1U для монтажа в стойку
Тип конфигурации
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
Волокно класса
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Одномодовый G.657A1
Тип разъёма
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
Тип волокна
Bunch
Ribbon Fiber
Bunch
Bunch
Bunch
Диаметр входного/выходного волокна
900 мкм
250 мкм
2,0 мм
Длина входного/выходного волокна
1.5 м
1.5 м
1.5 м
Вносимая потеря
≤ 13,7 дБ
≤ 13,5 дБ
≤ 13,7 дБ
≤ 13,7 дБ
≤ 13.7 дБ
Обратные потери
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
≥ 55 дБ
Поляризационно-зависимые потери(PDL)
≤ 0,3 дБ
≤ 0,3 дБ
≤ 0,3 дБ
≤ 0,3 дБ
≤ 0.3 дБ
Однородность потерь
≤ 1,2 дБ
≤ 1,2 дБ
≤ 1,2 дБ
≤ 1,2 дБ
≤ 1.2 дБ
Размеры (ВхШхГ)
2.36''x0.47''x0.16'' (60x12x4 мм)
0.16''x1.97''x0.28'' (4x50x7 мм)
0.39''x3.94''x3.15'' (10x100x80 мм)
1.14''x5.12''x5.00'' (29x130x127 мм)
1.73''x19.00''x9.84'' (44x482.6x250 мм)
Монтаж
Небольшие пространства в муфтах для сращивания волокон, соединительных коробках и т. д.
Небольшие пространства в муфтах для сращивания волокон, соединительных коробках и т. д.
Стойки, сетевые шкафы, настенные коробки, распределительные коробки для оптоволокна и т. д.
Корпус LGX 1U, сетевые шкафы, и т.д.
Сетевые шкафы, настенные коробки и т.д.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$15.00

80 на глобальном складе