FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.
Это изображение касается FTB-SC8-WOPA.

8-волоконная оптическая клеммная коробка, SC Simplex/LC Duplex, IP55, настенный/столбовой монтаж, внутри и вне помещений

Hot #168844
Hot #168844

IP55 Крепление на стене/столбе SC Simplex/LC Duplex FTTx Крытый/открытый

US$29.00
FS P/N: FTB-SC8-WOPA
FS P/N: FTB-SC8-WOPA
Заказы 671
Отзывы 2
Вопросы 5
100 шт. в пути, 11 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

8-волоконная оптическая клеммная коробка, SC Simplex/LC Duplex, IP55, настенный/столбовой монтаж, внутри и вне помещений

Волоконно-оптическая клеммная коробка типа FTB-SC8-WOPA предназначена для применения в сетях FTTx и соответствует требованиям не менее 8 пользователей. Это может помочь в сращивании, разделении, хранении и управлении с подходящим пространством. Простая и легкая конструкция, специальная система закрытия с защелкой, разработанная для пользователя, защищает волокно от сращивания косички.

Описание
Модель 
FTB-SC8-WOPA
Цвет
серый и белый
Лоток для сращивания
8 ядер
Уровень защиты
IP55
Материал
PC+ABS
Огнезащитная производительность
UL94 V0
Размеры (ДхШхГ)
8.03"x8.21"x2.13" (204x208.5x54 мм)
Разветвитель
1:8 мини-ПЛК
Входной порт
2 порта≤12 мм
Адаптер
8x SC Simplex / 4x LC Duplex
Выходной порт
8 Drop Cable
Крепление
Полюс/стена
Окружающая среда
в помещении/на открытом воздухе
Применение
FTTx
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Подключено FTTH/O ONU
Подключено FTTH/O ONU
Посмотреть товары
Подключено SFU ONU
Посмотреть товары

Особенности

Компактная конструкция позволяет установку в ограниченном пространстве

Поддержка 8 кабелей типа «8» и 2 оптических кабелей длиной менее 12 мм для экономии места

Можно установить 8 симплексных адаптеров SC/4 дуплексных адаптера LC и 1 мини-ПЛК 1:8

Поддержка 8-жильного лотка для сплайсинга

Функции исправления, сварки, развертывания и хранения в одном
Фиксация наконечников оптических кабелей, сращивание оптических кабелей и пигтейлов, а также размещение и защита оставшихся волокон.
Крепление к стене/шесту
Внутреннее/наружное использование
Водонепроницаемый IP55
Механически загерметизированный
FTTx
Аксессуары, включенные в оптическую клеммную коробку
Каждая коробка поставляется с комплектом принадлежностей, который включает в себя монтажные винты, трубки для правильной установки и кабельные стяжки для кабелей.

Кабельная стяжка x10

Ева шланг x1

Одноядерная трубка для синтеза x8

1-12 цифровая бумага x1

Резиновая прокладка х1

Резиновая подушка х3

Изоляционная лента х 1

ST4 * 35 Саморез с малой плоской головкой x3

ST2*8 Саморез с крестообразным шлицем и цилиндрической головкой x16

Key x1

Описание

8-волоконная оптическая клеммная коробка, SC Simplex/LC Duplex, IP55, настенный/столбовой монтаж, внутри и вне помещений

Волоконно-оптическая клеммная коробка типа FTB-SC8-WOPA предназначена для применения в сетях FTTx и соответствует требованиям не менее 8 пользователей. Это может помочь в сращивании, разделении, хранении и управлении с подходящим пространством. Простая и легкая конструкция, специальная система закрытия с защелкой, разработанная для пользователя, защищает волокно от сращивания косички.

Описание
Модель 
FTB-SC8-WOPA
Цвет
серый и белый
Лоток для сращивания
8 ядер
Уровень защиты
IP55
Материал
PC+ABS
Огнезащитная производительность
UL94 V0
Размеры (ДхШхГ)
8.03"x8.21"x2.13" (204x208.5x54 мм)
Разветвитель
1:8 мини-ПЛК
Входной порт
2 порта≤12 мм
Адаптер
8x SC Simplex / 4x LC Duplex
Выходной порт
8 Drop Cable
Крепление
Полюс/стена
Окружающая среда
в помещении/на открытом воздухе
Применение
FTTx
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Подключено FTTH/O ONU
Подключено FTTH/O ONU
Посмотреть товары
Подключено SFU ONU
Посмотреть товары
Особенности
Компактная конструкция позволяет установку в ограниченном пространстве

Поддержка 8 кабелей типа «8» и 2 оптических кабелей длиной менее 12 мм для экономии места

Можно установить 8 симплексных адаптеров SC/4 дуплексных адаптера LC и 1 мини-ПЛК 1:8

Поддержка 8-жильного лотка для сплайсинга

Функции исправления, сварки, развертывания и хранения в одном
Фиксация наконечников оптических кабелей, сращивание оптических кабелей и пигтейлов, а также размещение и защита оставшихся волокон.
Крепление к стене/шесту
Внутреннее/наружное использование
Водонепроницаемый IP55
Механически загерметизированный
FTTx
Аксессуары, включенные в оптическую клеммную коробку
Каждая коробка поставляется с комплектом принадлежностей, который включает в себя монтажные винты, трубки для правильной установки и кабельные стяжки для кабелей.

Кабельная стяжка x10

Ева шланг x1

Одноядерная трубка для синтеза x8

1-12 цифровая бумага x1

Резиновая прокладка х1

Резиновая подушка х3

Изоляционная лента х 1

ST4 * 35 Саморез с малой плоской головкой x3

ST2*8 Саморез с крестообразным шлицем и цилиндрической головкой x16

Key x1

Вопросы и ответы

Отзывы

US$29.00

100 шт. в пути