FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.
Это изображение касается AM-12FMTPOM4.

Заказной MTP®-12 (Female) - MTP®-12 (Female) бронированный транковый оптический патч-корд OM4 MM, Elite, 12 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный

#174104
#174104

Спиральная стальная броня В помещении Устойчивость к грызунам

US$67.00
FS P/N: AM-12FMTPOM4
FS P/N: AM-12FMTPOM4
Заказы 23
Отзыв 0
Вопросы 2
Length:
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Заказной бронированный транковый патч-корд MTP®-12 (Female) - MTP®-12 (Female) OM4 MM, Elite, 12 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный

Бронированный кабель со встроенной металлической броней может обеспечить более надежную защиту оптических волокон, чем стандартные волоконно-оптические кабели. Прочные армированные кабели позволяют прокладывать оптическое волокно в самых опасных зонах, в том числе в средах с небольшим содержанием пыли, масла, газа, влаги или даже с грызунами и вредителями, вызывающими повреждения.

Обратите внимание: соединители US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, обеспечивая более высокие уровни производительности по сравнению с универсальными соединителями MPO.

Описание
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
Количество волокон
12 волокон
Волокно класса
G.651
Расстояние Ethernet 40/100 Гбит/с
150 м на 850 нм
Расстояние Ethernet 10 Гбит/с
400 м на 850 нм
Польский тип
UPC - UPC
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0,35 дБ макс. (0,15 дБ тип.)
Обратные потери
≥20 дБ
Затухание на 850 нм
≤2.8 дБ/км
Затухание на 1300 нм
≤0.8 дБ/км
Диаметр кабеля
3.0mm
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Структура веревки волокна
Однослойная бронированная труба из нержавеющей стали
Прочность на растяжение
200/400 Н (длительный/краткосрочный)
Рабочая температура
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140℉)
Температура хранения
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. Партнеры US Conec и FS.COM по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Прочные стальные трубки дополнительно защищают сетевые соединения
Трубка из нержавеющей стали хорошо защищает волокно от разрыва, и ее можно использовать в среде с небольшим количеством масла, газа и влаги, чтобы обеспечить работу сети.
Сопротивление вытаптыванию
Влагостойкость
Газостойкость
Маслостойкость
Устойчивость к грызунам/вредителям
Превосходное мастерство гарантирует стабильную передачу
Разъёмы MTP® — это проверенный и надежный формат в стиле MPO, предлагающий самые современные многоволоконные и механические характеристики.
0,35 дБ Макс. IL
Обеспечивает постоянную стабильность сигнала для гибкого проектирования системы.
Интегрированная двухтактная втулка
Более простое сопряжение и разъединение в чрезвычайно плотных применениях.
Защитный пылезащитный чехол
Снижает риск повреждения соединителя и продлевает время использования.
Волокно Corning ClearCurve® гарантирует высокую производительность

Превосходная устойчивость к изгибу и раздавливанию делает его идеальным для проводки с высокой плотностью проводов.

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Обеспечивает более тугие изгибы кабеля для провисания при хранении и прокладке.

200-400N Прочность на растяжение

Устойчивый к растяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Внешняя оболочка Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации ущерба.

Кабельная разводка высокой плотности для различных сред
Минимизируйте отходы, оптимизируйте прокладку кабелей, ускорьте развертывание и улучшите гибкость и управляемость для снижения затрат на установку.
ЦОД
Сети хранения данных (SAN)
Комнаты связи
Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей оптоволокна является чрезвычайно важным и одним из наиболее критичных требований для обеспечения надежности и высокопроизводительного соединения.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью кассетного очистителя.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)BIF (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели