FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается /.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается /.
Это изображение касается 1.

IES3100-8T4F-P, 8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet PoE+ уровня 2+, 8 портов PoE+ при 240 Вт, с 4 x 1Gb SFP, температула эксплуатации от -40 до 75°C

#161351
#161351

Broadcom BCM53313 L2+ 1G Uplink DIN-rail Mount

US$399.00
FS P/N: IES3100-8T4F-P
FS P/N: IES3100-8T4F-P
Заказы 260
Отзывы 5
Вопросы 4
66 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 8 портов PoE+ при 240 Вт, с 4 x 1Gb SFP

IES3100-8T4F-P оснащён 8 портами 10/100/1000BASE-T PoE+ и 4 портами 1G SFP, разработанными специально для промышленных применений. Оснащённый металлическим корпусом со степенью защиты IP30, он может работать в широком диапазоне температур от -40 до 75°C (от -40 до 167°F). Этот коммутатор идеально подходит для суровых условий и может широко использоваться в энергетике, транспорте, промышленном производстве, охране окружающей среды и военной промышленности. Все порты Gigabit PoE+ поддерживают бюджет мощности до 240 Вт для PoE/PoE+, что идеально подходит для подключения конечных устройств с питанием по PoE, таких как IP-камеры, телефоны, точки беспроводного доступа, датчики и т. д.. Этот промышленный коммутатор уровня 2 поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, QinQ, агрегирование каналов LACP и т. д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в малых и средних предприятиях.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Коммутационная способность
40 Гбит/с
Входное напряжение
48‐54 В постоянного тока
Скорость переадресации
148,800pps/100M порты 1,488,000pps/1000M порты
Бюджет мощности
12 Вт+240 Вт (PoE)
Флэш-память
16MB
Макс. потребляемая мощность
12 Вт (без PD)
Jumbo-кадр
9,000
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Буфер пакетов
512KB
Температура эксплуатации
-40°F ~ 167°F (-40°C ~ 75°C)
Размеры (ВхШхГ)
5.51''x2.05''x4.33'' (140x52x110 мм)
Температура хранения
-40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C)
Корпус
Металлический корпус со степенью защиты IP30
Влажность эксплуатации
5-95%(без конденсации)
Кол-во вентиляторов
Безвентиляторный
Установка
Монтаж на DIN-рейку
Управление
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMPMTBF
> 400,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары

Особенности

Металлический алюминиевый корпус IP30 подходит для промышленных условий
IES3100-8T4F-P оснащён прочным металлическим корпусом IP30, который выдерживает высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленных условиях от -40 до 75°C.
Корпус IP30
Ударопрочный и устойчивый к вибрации
-Температура -40 ~ 75°С
Молниезащита 4KV
Поддержка Smart PoE+
В соответствии со стандартами PoE IEEE 802.3af/at, он может автоматически обнаруживать и обеспечивать требуемую мощность для ваших устройств PoE, которые могут обеспечивать мощность до 15,4 Вт и 30 Вт на порт.
QoS для лучшего контроля трафика
Предоставляет разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и определение приоритетов трафика для достижения оптимальной эффективности
Описание

8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 8 портов PoE+ при 240 Вт, с 4 x 1Gb SFP

IES3100-8T4F-P оснащён 8 портами 10/100/1000BASE-T PoE+ и 4 портами 1G SFP, разработанными специально для промышленных применений. Оснащённый металлическим корпусом со степенью защиты IP30, он может работать в широком диапазоне температур от -40 до 75°C (от -40 до 167°F). Этот коммутатор идеально подходит для суровых условий и может широко использоваться в энергетике, транспорте, промышленном производстве, охране окружающей среды и военной промышленности. Все порты Gigabit PoE+ поддерживают бюджет мощности до 240 Вт для PoE/PoE+, что идеально подходит для подключения конечных устройств с питанием по PoE, таких как IP-камеры, телефоны, точки беспроводного доступа, датчики и т. д.. Этот промышленный коммутатор уровня 2 поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, QinQ, агрегирование каналов LACP и т. д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в малых и средних предприятиях.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Коммутационная способность
40 Гбит/с
Входное напряжение
48‐54 В постоянного тока
Скорость переадресации
148,800pps/100M порты 1,488,000pps/1000M порты
Бюджет мощности
12 Вт+240 Вт (PoE)
Флэш-память
16MB
Макс. потребляемая мощность
12 Вт (без PD)
Jumbo-кадр
9,000
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Буфер пакетов
512KB
Температура эксплуатации
-40°F ~ 167°F (-40°C ~ 75°C)
Размеры (ВхШхГ)
5.51''x2.05''x4.33'' (140x52x110 мм)
Температура хранения
-40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C)
Корпус
Металлический корпус со степенью защиты IP30
Влажность эксплуатации
5-95%(без конденсации)
Кол-во вентиляторов
Безвентиляторный
Установка
Монтаж на DIN-рейку
Управление
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMPMTBF
> 400,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Особенности
Металлический алюминиевый корпус IP30 подходит для промышленных условий
IES3100-8T4F-P оснащён прочным металлическим корпусом IP30, который выдерживает высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленных условиях от -40 до 75°C.
Корпус IP30
Ударопрочный и устойчивый к вибрации
-Температура -40 ~ 75°С
Молниезащита 4KV
Поддержка Smart PoE+
В соответствии со стандартами PoE IEEE 802.3af/at, он может автоматически обнаруживать и обеспечивать требуемую мощность для ваших устройств PoE, которые могут обеспечивать мощность до 15,4 Вт и 30 Вт на порт.
QoS для лучшего контроля трафика
Предоставляет разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и определение приоритетов трафика для достижения оптимальной эффективности

Вопросы и ответы

Отзывы

US$399.00

66 на глобальном складе