FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.

IES3110-24TF, 24-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 1Gb комбо, температура эксплуатации от -40 до 75°C

#138515
#138515

L2+ 1G Uplink Монтаж в стойку or Wall Mount

US$599.00
FS P/N: IES3110-24TF
FS P/N: IES3110-24TF
Заказы 114
Отзывы 18
Вопросы 11
Задержка поставки, Ship by 03 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$110.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

IES3110-24TF, 24-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24 x 10/100/1000BASE-T, с 4 x 1Gb Combo

IES3110-24TF оснащен 24x медными портами 10/100/1000BASE-T, 4x RJ45/SFP combo в корпусе 1U, который разработан специально для промышленного применения. Он оснащен металлическим корпусом со степенью защиты IP30 и работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C(-104 до 167°F). Он идеально подходит для жестких условий эксплуатации и может широко использоваться в энергетике, транспорте, промышленном производстве, охране окружающей среды, военной промышленности.

Этот промышленный коммутатор уровня 2 поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, отслеживание IGMP, агрегирование каналов LACP, статическую маршрутизацию и т. д., что позволяет удовлетворить требования многих сценариев в промышленных средах.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Коммутационная способность
48 Гбит/с
Входное напряжение
36-60VDC, 100-240VAC
Скорость переадресации
35.71 Mpps
Макс. потребляемая мощность
20 Вт
Флеш-память
16MB (NOR)
Температура эксплуатации
-40 ~ 167°F (-40 ~ 75°C) для постоянного тока, 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) для переменного тока
Jumbo-кадр
9,000
Температура хранения
-40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C)
Буфер пакетов
4MB
Рабочая влажность
5 ~ 95% (без конденсации)
Размеры (ВхШхД)
1.75''x17.32''x7.87''( 44.5x440x200 мм)
Монтажная высота
1U
Кол-во вентиляторов
Безвентиляторный
Управление
WEB GUI/CLI/SSH/Telnet/SNMP
Корпус
Металлический корпус с классом защиты IP30
MTBF
>100,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Прочный промышленный дизайн для жестких условий эксплуатации
IES3110-24TF оснащен прочным металлическим корпусом IP30, выдерживающим высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленной среде от -40° до 75°C.
PTP (протокол точного времени) обеспечивает субмикросекундную точность#PTP позволяет коммутаторам обеспечивать синхронизацию с более высоким уровнем точности, чем NTP, и идеально подходит для телекоммуникаций и приложений Carrier Ethernet.
Комплексная политика безопасности защищает от сетевых угроз#Безопасность сетевого уровня и возможности обеспечения стабильности, такие как SSH, ACL, DHCP Snooping и т.д., защищают от сетевых угроз энергетику, транспорт, промышленное производство и военную промышленность.
Описание

IES3110-24TF, 24-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24 x 10/100/1000BASE-T, с 4 x 1Gb Combo

IES3110-24TF оснащен 24x медными портами 10/100/1000BASE-T, 4x RJ45/SFP combo в корпусе 1U, который разработан специально для промышленного применения. Он оснащен металлическим корпусом со степенью защиты IP30 и работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C(-104 до 167°F). Он идеально подходит для жестких условий эксплуатации и может широко использоваться в энергетике, транспорте, промышленном производстве, охране окружающей среды, военной промышленности.

Этот промышленный коммутатор уровня 2 поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, отслеживание IGMP, агрегирование каналов LACP, статическую маршрутизацию и т. д., что позволяет удовлетворить требования многих сценариев в промышленных средах.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Коммутационная способность
48 Гбит/с
Входное напряжение
36-60VDC, 100-240VAC
Скорость переадресации
35.71 Mpps
Макс. потребляемая мощность
20 Вт
Флеш-память
16MB (NOR)
Температура эксплуатации
-40 ~ 167°F (-40 ~ 75°C) для постоянного тока, 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) для переменного тока
Jumbo-кадр
9,000
Температура хранения
-40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C)
Буфер пакетов
4MB
Рабочая влажность
5 ~ 95% (без конденсации)
Размеры (ВхШхД)
1.75''x17.32''x7.87''( 44.5x440x200 мм)
Монтажная высота
1U
Кол-во вентиляторов
Безвентиляторный
Управление
WEB GUI/CLI/SSH/Telnet/SNMP
Корпус
Металлический корпус с классом защиты IP30
MTBF
>100,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Прочный промышленный дизайн для жестких условий эксплуатации
IES3110-24TF оснащен прочным металлическим корпусом IP30, выдерживающим высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленной среде от -40° до 75°C.
PTP (протокол точного времени) обеспечивает субмикросекундную точность#PTP позволяет коммутаторам обеспечивать синхронизацию с более высоким уровнем точности, чем NTP, и идеально подходит для телекоммуникаций и приложений Carrier Ethernet.
Комплексная политика безопасности защищает от сетевых угроз#Безопасность сетевого уровня и возможности обеспечения стабильности, такие как SSH, ACL, DHCP Snooping и т.д., защищают от сетевых угроз энергетику, транспорт, промышленное производство и военную промышленность.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$599.00

Задержка поставки