FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5850-48B8C.
01:03
Это изображение касается S5850-48B8C's Front port and the top.
Это изображение касается S5850-48B8C's Front port.
Это изображение касается Two power supply displays.
Это изображение касается It displays a cat5e cable, a console cable, and a power cord..
Это изображение касается S5850-48B8C's Rear power supply and fan diagram.
Это изображение касается S5850-48B8C leans to the left..
Это изображение касается S5850-48B8C leans to the right..
Это изображение касается S5850-48B8C.
Это изображение касается S5850-48B8C's Front port and the top.
Это изображение касается S5850-48B8C's Front port.
Это изображение касается Two power supply displays.
Это изображение касается It displays a cat5e cable, a console cable, and a power cord..
Это изображение касается S5850-48B8C's Rear power supply and fan diagram.
Это изображение касается S5850-48B8C leans to the left..
Это изображение касается S5850-48B8C leans to the right..

S5850-48B8C, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, с 8 x 100Gb QSFP28, поддержка MLAG

#157444
#157444

L3 100G Uplink MLAG VXLAN

US$4,939.00
FS P/N: S5850-48B8C
FS P/N: S5850-48B8C
Заказы 249
Отзывы 5
Вопросы 25
34 на глобальном складе, 16 май, 2024
20 шт. в пути, 14 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$300.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5850-48B8C, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, с 8 x 100Gb QSFP28, поддержка MLAG

Коммутатор S5850-48S8C с 48 портами 10Gb Ethernet уровня 3 имеет 48 нисходящих линий связи 25G и 8 восходящих линий связи 100G QSFP28, которые поддерживают физическое стекирование. Этот управляемый корпоративный коммутатор обеспечивает коммутационную способность 4 Тбит/с и скорость пересылки 2976 млн пакетов в секунду. Он оснащён резервными блоками питания с возможностью горячей замены, умными вентиляторами с возможностью горячей замены и аппаратным чипом с двойной флеш-памятью для превосходной производительности обработки и надёжности сети.

Управляемый коммутатор FS agile S5850-48S8C идеально подходит для TOR частного облака корпоративной сети, TOR ЦОД, PE оператора, чтобы удовлетворить потребности высокоскоростных, безопасных, интеллектуальных корпоративных сетей.

Описание
Порты
48x 25Gb SFP+ | 8x 100Gb QSFP28
Коммутационная способность
4 Тбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
42K
Скорость переадресации
2976Mpps
Задержка
0.7 мкс
Буфер пакетов
36MB
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
8GB
Размер таблицы ARP
16,384
SDRAM
2GB
Jumbo-кадр
9600
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
MTBF
>162,213 часов
Вентиляторы
4 (2+2 резервирование) с возможностью горячей замены
Маршруты IPv4
60K
Направление воздушного потока
Спереди назад
Маршруты IPv6
4K
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.5'x18.9' (44×442×422 мм) 
Температура эксплуатации
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Максимальная потребляемая мощность
160 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Особенности программного обеспечения

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G/40G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д.

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары

Особенности

Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
Порты 25G/100G для гибкого развертывания в различных сценариях
48 портов 25G, 8 портов 100G имеют низкую задержку и неблокирующую производительность, порты 25G для коммутаторов или серверов доступа, восходящие каналы 100G для основных коммутаторов.
4 Tbps
Коммутационная способность
2976 Mpps
Скорость пересылки
0.7μs
Задержка
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+2 резервных вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

QoS (качество обслуживания) для лучшего управления трафиком
Обеспечивает разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов, задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицируйте трафик и приоритезируйте его для оптимальной эффективности
Порты RJ45
48x 10GBASE-T
Порты SFP
48x 1G SFP
Порты PoE
Порты SFP+
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28
8x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
1+1 блок питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyesyes
Описание

S5850-48B8C, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 25Gb SFP28, с 8 x 100Gb QSFP28, поддержка MLAG

Коммутатор S5850-48S8C с 48 портами 10Gb Ethernet уровня 3 имеет 48 нисходящих линий связи 25G и 8 восходящих линий связи 100G QSFP28, которые поддерживают физическое стекирование. Этот управляемый корпоративный коммутатор обеспечивает коммутационную способность 4 Тбит/с и скорость пересылки 2976 млн пакетов в секунду. Он оснащён резервными блоками питания с возможностью горячей замены, умными вентиляторами с возможностью горячей замены и аппаратным чипом с двойной флеш-памятью для превосходной производительности обработки и надёжности сети.

Управляемый коммутатор FS agile S5850-48S8C идеально подходит для TOR частного облака корпоративной сети, TOR ЦОД, PE оператора, чтобы удовлетворить потребности высокоскоростных, безопасных, интеллектуальных корпоративных сетей.

Описание
Порты
48x 25Gb SFP+ | 8x 100Gb QSFP28
Коммутационная способность
4 Тбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
42K
Скорость переадресации
2976Mpps
Задержка
0.7 мкс
Буфер пакетов
36MB
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
8GB
Размер таблицы ARP
16,384
SDRAM
2GB
Jumbo-кадр
9600
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
MTBF
>162,213 часов
Вентиляторы
4 (2+2 резервирование) с возможностью горячей замены
Маршруты IPv4
60K
Направление воздушного потока
Спереди назад
Маршруты IPv6
4K
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.5'x18.9' (44×442×422 мм) 
Температура эксплуатации
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Максимальная потребляемая мощность
160 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Особенности программного обеспечения

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G/40G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д.

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Особенности
Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
Порты 25G/100G для гибкого развертывания в различных сценариях
48 портов 25G, 8 портов 100G имеют низкую задержку и неблокирующую производительность, порты 25G для коммутаторов или серверов доступа, восходящие каналы 100G для основных коммутаторов.
4 Tbps
Коммутационная способность
2976 Mpps
Скорость пересылки
0.7μs
Задержка
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+2 резервных вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

QoS (качество обслуживания) для лучшего управления трафиком
Обеспечивает разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов, задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицируйте трафик и приоритезируйте его для оптимальной эффективности
Порты RJ45
48x 10GBASE-T
Порты SFP
48x 1G SFP
Порты PoE
Порты SFP+
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28
8x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
1+1 блок питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$4,939.00

34 на глобальном складе