Тонкий патч-кабель Cat6a — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок Snagless предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3ft (0.9m) Cat6a Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM Slim Ethernet сетевой патч-корд (синий)
Сетевой патч-корд Ethernet Cat6a с изолирующим колпачком, тонкий неэкранированный (UTP), Snagless, 28AWG, 1/10G Base-T
Решение для применения
Особенности
Патч-корды проходят тестирование патч-кордов Fluke и предоставляют указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Сетевой патч-корд Ethernet Cat6a с изолирующим колпачком, тонкий неэкранированный (UTP), Snagless, 28AWG, 1/10G Base-T
Тонкий патч-кабель Cat6a — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок Snagless предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Патч-корды проходят тестирование патч-кордов Fluke и предоставляют указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$3.00