FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.

Заказной MTP®-16 APC (мама) - 8 LC UPC Duplex OS2 SM, IL кабель Breakout, 16 волокон, Plenum (OFNP), жёлтый, для сетевого подключения 800G

#150172
#150172

OFNP 800G XDR8 to 100G FR

US$149.00
FS P/N: 16FMTPLCSMF
FS P/N: 16FMTPLCSMF
Заказы 5
Отзывы 5
Вопросы 3
Длина:
Задержка поставки, Ship by 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

MTP® APC Female to LC UPC Duplex OS2 Single Mode Breakout Cable

MTP® Breakout cable, a cost-effective alternative to time-consuming field termination, is designed for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management troubles. With US Conec MTP® connectors and Corning SMF-28® ultra fiber, it is optimized for 800G OSFP XDR8 to 100G QSFP28 FR, 800G QSFP-DD/OSFP DR8 to 100G QSFP28 DR optics direct connection and high-density data center applications.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Разъём A
US Conec MTP® APC Female (Pinless)
Разъём B
LC UPC Duplex
Тип волокна
OS2 SMF 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Волокно класса
G.657.A1 (совместим с G.652.D)
MTP Разъём IL
0.75dB Max (0.35dB Typ.)
LC Разъём IL
≤0.2 дБ
MTP Разъём RL
≥60 дБ
LC Разъём RL
≥50 дБ
Затухание на 1310 нм
≤0.32 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0.18 дБ/км
Кабельная оболочка
Plenum (OFNP)
Количество волокон
16 волокон
Jacket OD
3,0 мм
Диаметр вентилятора
2,0 мм
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Идеально подходит для модернизации существующей структурированной кабельной сети до 800G

800GBASE-XDR8 поддерживается по существующей структурированной кабельной сети, требуя только 16 волоконных кабелей MTP®-LC.

Стабильная транспортировка для применения в условиях высокой плотности

Сочетание коннектора US CONEC MTP® и волокна Corning SMF-28® обеспечивает более высокую скорость передачи данных и превосходное качество.

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Обеспечивает более плотные изгибы кабеля для хранения и прокладки слабины.

Наборы Breakout

Кабель с разрывом Наборы удобен для управления и экономит место для кабеля.

Внешняя оболочка с номиналом Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации ущерба.

Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей оптоволокна является чрезвычайно важным и одним из наиболее критичных требований для обеспечения надежности и высокопроизводительного соединения.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъёмов LC с помощью очистителя IBC LC².

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Fiber Connectors Cleaning (1)Insertion Loss (1)MTP® MPO Connector (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
5
0
0
0
0

A***n

France

November 07, 2023
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

N***a

United States

November 07, 2023
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***m

United States

September 25, 2023
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели