Модуль 800GBASE-XDR8 OSFP предназначен для пропускной способности 800GBASE Ethernet на расстояние до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с разъёмами MPO-16. Модуль соответствует стандартам EEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг(DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для 800G Ethernet, ЦОД, 2x 400G XDR4 или 8x 100G FR применений.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-16 SMF
#149641
#149641
US$5,699.00
FS P/N: OSFP800-XDR8-B1FS P/N: OSFP800-XDR8-B1
Заказы 23
Отзывы 13
Вопросы 9
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
5 на глобальном складе, 27 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
800GBASE-XDR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO-16, DOM)
Описание
Артикул
OSFP800-XDR8-B1
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2km
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
SiFotonics PD array
TX мощность
-3.1~4.0 дБм
Чувствительность приемника
<-7.1 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤16.5W
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Формат модуляции
PAM4
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функций FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
CMIS Rev 5.0, lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
800G -> 2×400G
Более
800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex | Dual CS |
Длина кабеля (макс.) | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Описание
800GBASE-XDR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO-16, DOM)
Модуль 800GBASE-XDR8 OSFP предназначен для пропускной способности 800GBASE Ethernet на расстояние до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с разъёмами MPO-16. Модуль соответствует стандартам EEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг(DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для 800G Ethernet, ЦОД, 2x 400G XDR4 или 8x 100G FR применений.
Описание
Артикул
OSFP800-XDR8-B1
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2km
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
SiFotonics PD array
TX мощность
-3.1~4.0 дБм
Чувствительность приемника
<-7.1 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤16.5W
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Формат модуляции
PAM4
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функций FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
CMIS Rev 5.0, lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
800G -> 2×400G
Более
800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex | Dual CS |
Длина кабеля (макс.) | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$5,699.00
5 на глобальном складе