FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 16FMTPSMF.
Это изображение касается 16FMTPSMF.
Это изображение касается 16FMTPSMF.
Это изображение касается 16FMTPSMF.
Это изображение касается 16FMTPSMF.
Это изображение касается 16FMTPSMF.
Это изображение касается 16FMTPSMF.
Это изображение касается 16FMTPSMF.

2m (7ft) MTP®-16 APC (мама) - MTP®-16 APC (мама) OS2 SM стандартный IL транковый кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), жёлтый, для сетевого подключения 800G

#150163
#150163

OFNP 800G XDR8 to XDR8

US$257.00
FS P/N: 16FMTPSMF
FS P/N: 16FMTPSMF
Заказы 48
Отзывы 5
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 28 июн, 2024
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
MTP® Female(мама) - MTP® Female(мама) OS2 9/125 SM, 16 волокон, транковый кабель

Транковый кабель 16 волокон MTP® предназначен для прямого подключения оптики 800G QSFP-DD/OSFP DR8 и 800G OSFP XDR8 и поддерживает передачу 800G для гипермасштабных центров обработки данных. Благодаря разъемам US Conec MTP® и ультраволокну Corning SMF-28®, он оптимизирован для высокоплотной коммутации волокон в ЦОД, где требуется экономия пространства и уменьшение проблем с управлением кабелями.

Обратите внимание: разъемы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с типовыми разъемами MPO.

Specifications
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Волокно класса
G.657.A1 (Совместимость с G.652.D)
Польский тип
APC to APC
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0.75dB Max (0.35dB Typ.)
Обратные потери
≥60 дБ
Затухание на 1310 нм
≤0.32 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0.18 дБ/км
Cable Diameter
3,0 мм
Кабельная оболочка
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Превосходное качество изготовления гарантирует стабильную передачу сигнала
Разъемы MTP® - это проверенный и надежный формат в стиле MPO, обеспечивающий самые современные многоволоконные и механические характеристики.
0,75 дБ Макс. IL
Обеспечивает стабильный сигнал в течение всего времени и достигает гибкости при проектировании системы.
Встроенный нажимной рукав
Легче подключать и отключать в очень плотных применениях.
Пылезащитная крышка
Снижает риск повреждения разъема и увеличивает время использования.
Ультраволокно Corning SMF-28® гарантирует высокую производительность

Отличная устойчивость к изгибу и сжатию делает его идеальным выбором для прокладки кабелей высокой плотности.

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания при хранении и прокладке.

Прочность на растяжение 80-240 Н

Прочный кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Внешняя оболочка Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкое дымообразование для минимизации повреждений.

Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей оптоволоконных кабелей чрезвычайно важно и является одним из важнейших требований для обеспечения надежности и высокопроизводительного соединения.

Очистка разъёмов MTP®/MPO очистителем IBC MPO.

Очистка разъёмов MTP®/MPO кассетным очистителем.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Male/Female Connection (1)MTP® MPO Connector (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
1
0
0
0

R***r

United States

November 07, 2023
5.0
Purchased many times, quality and service can't be beaten, also can be customized according to the need, the seller is very professional and worth recommending!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

N***e

United States

November 07, 2023
4.0
The product has been received and is good. The Internet speed is much faster, and the quality is particularly good, the logistics are very fast, satisfied with the shopping!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

L***e

Chile

May 20, 2023
5.0
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели