Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает линии связи длиной до 100 м по многомодовому оптоволокну (MMF) с разъемами MTP/MPO-16. Он соответствует стандартному протоколу IEEE 802.3bs и 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Сигналы Ethernet 400G передаются на восьми длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляется внутри устройства.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимый с Mellanox 400GBASE-SR8, QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO MMF
#149171
#149171
US$299.00
FS P/N: QDD-SR8-400GFS P/N: QDD-SR8-400G
Заказы 255
Отзыв 1
Вопросы 4
Transceiver Models:
5 на глобальном складе, 16 май, 2024
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
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
FS совместимый с Mellanox 400GBASE-SR8, QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QDD-SR8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Структурированные кабельные соединения 400G
Более
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Миграция с 50G на 400G
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 400G
Модули QSFP-DD с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью обеспечивают популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 400G.
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 70m/100m@MMF (with Host FEC) | 100m@MMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center | Data Center |
Видео
Описание
FS совместимый с Mellanox 400GBASE-SR8, QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает линии связи длиной до 100 м по многомодовому оптоволокну (MMF) с разъемами MTP/MPO-16. Он соответствует стандартному протоколу IEEE 802.3bs и 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Сигналы Ethernet 400G передаются на восьми длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляется внутри устройства.
Описание
Артикул
QDD-SR8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Структурированные кабельные соединения 400G
Более
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Миграция с 50G на 400G
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 400G
Модули QSFP-DD с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью обеспечивают популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 400G.
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 70m/100m@MMF (with Host FEC) | 100m@MMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center | Data Center |
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$299.00
5 на глобальном складе