FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FC530-4K.
01:11
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.
Это изображение касается FC530-4K.

FC530-4K камера для видеоконференций Ultra HD 4K для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 120 °

Hot #127984
Hot #127984

Небольшие помещения 120° HFOV

US$299.00
FS P/N: FC530-4K
FS P/N: FC530-4K
Заказы 130
Отзывы 11
Вопросы 11
Задержка поставки, Ship by 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

FC530-4K Конференц-камера Ultra HD 4K для небольших помещений, с 2 микрофонами и углом обзора 120°

FC530-4K Конференц-камера - идеальный выбор для небольших конференц-залов, классных комнат и других профессиональных помещений. Благодаря разрешению 4K, широкому полю обзора 120°, 2 встроенным микрофонам и USB-подключи и играй она создает ощущение сидения вместе в одной комнате, даже если вы находитесь за тысячу миль.

Описание
Датчик
1/2.5'', CMOS
Разрешение FPS
4k@30fps(3840x2160), 1080p@30fps(1920x1080), 720p@30fps(1280x720)
Фокусное расстояние
2.8 мм
Тип фокусировки
Постоянный фокус
Горизонтальное/диагональное поле зрения
120°
Угол обзора по горизонтали
71°
Диапазон перехвата микрофона
5 м
Миним. освещённость
0.5 люкс при (F1.8, AGC вкл)
WDR
Поддержка
Цифровое шумоподавление
2D/3D DNR
Компенсация задней подсветки
Поддержка
USB-интерфейс
USB 3.0, тип B
Замораживание изображения
Поддержка
Кол-во предустановок
255
Входное напряжение
5 В (источник питания USB)
Совместимость
Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeetingи т. д.
Температура эксплуатации
14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
Температура хранения
-40°F ~ 140°F (-40ºC ~ 60ºC)
Цветовая система/сжатие
YUY2/H.264/MJPEG/NV12
Размер (ВxШxГ)
7.64''x1.34''x1.65'' (194x34x42 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Превосходное качество 4K для конференций

Наряду с датчиком SONY CMOS и разрешением 4K FC530-4K отображает быстрое плавное видео со скоростью 30 кадров в секунду, что идеально подходит для небольших конференц-залов.

Захватит всех в комнате при углу обзора 120°

Широкое горизонтальное поле обзора 120° обеспечивает широкий вид встречи без искажений, помогает сократить разрыв между вашими командами или клиентами.

Автоматически кадрировать всех участников собрания

Эта интеллектуальная камера с автоматическим кадрированием кадрирует первого участника встречи и постоянно настраивается по мере того, как все больше участников входят в помещение для встречи.

Обеспечение исключительного качества звука
Интеллектуальный встроенный массив микрофонов оснащен уникальным алгоритмом шумоподавления, обеспечивающим свободный захват на 360 ° и избегающим приема шума вокруг вас.
Noise Reduction
Voice Enhancement
Pickup Distance up to 5M
Высокое качество микрофона

Интеллектуальная встроенная микрофонная решетка с уникальным алгоритмом подавления шума обеспечивает свободный захват на 360° и уменьшит фоновый шум вокруг вас.

Высокая совместимость с программным обеспечением и операционными системами

Совместимость очень широкая для основных программ, таких как Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Webex, GoTo Meeting и т. д., а также поддержка Windows, Mac OS, Smart TV и других.

yesyesyesyesyes
Разрешение
4K@30fps
1080p@30fps
4K@30fps
1080p@30fps
4K@30fps
1080p@30fps
Горизонтальный угол обзора
120°
108°
110°
72.5°
60°
128°
Оптический зум
12X
20X
3X
Цифровой зум
8X
16X
16X
4X
yes
PTZ
EPTZ
yesyesyes
EPTZ
yes
Кол-во микрофона
2
2
4
Спикер
yes
2D,3D Цифровое подавление шума
yesyesyesyesyes
Компенсация задней подсветки
yesyesyesyesyes
Интерфейс
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0/3.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
Длина кабеля USB
1.5 м
3 м
2 м
3 м
1.5 м
3 м
Описание

FC530-4K Конференц-камера Ultra HD 4K для небольших помещений, с 2 микрофонами и углом обзора 120°

FC530-4K Конференц-камера - идеальный выбор для небольших конференц-залов, классных комнат и других профессиональных помещений. Благодаря разрешению 4K, широкому полю обзора 120°, 2 встроенным микрофонам и USB-подключи и играй она создает ощущение сидения вместе в одной комнате, даже если вы находитесь за тысячу миль.

Описание
Датчик
1/2.5'', CMOS
Разрешение FPS
4k@30fps(3840x2160), 1080p@30fps(1920x1080), 720p@30fps(1280x720)
Фокусное расстояние
2.8 мм
Тип фокусировки
Постоянный фокус
Горизонтальное/диагональное поле зрения
120°
Угол обзора по горизонтали
71°
Диапазон перехвата микрофона
5 м
Миним. освещённость
0.5 люкс при (F1.8, AGC вкл)
WDR
Поддержка
Цифровое шумоподавление
2D/3D DNR
Компенсация задней подсветки
Поддержка
USB-интерфейс
USB 3.0, тип B
Замораживание изображения
Поддержка
Кол-во предустановок
255
Входное напряжение
5 В (источник питания USB)
Совместимость
Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeetingи т. д.
Температура эксплуатации
14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
Температура хранения
-40°F ~ 140°F (-40ºC ~ 60ºC)
Цветовая система/сжатие
YUY2/H.264/MJPEG/NV12
Размер (ВxШxГ)
7.64''x1.34''x1.65'' (194x34x42 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Превосходное качество 4K для конференций

Наряду с датчиком SONY CMOS и разрешением 4K FC530-4K отображает быстрое плавное видео со скоростью 30 кадров в секунду, что идеально подходит для небольших конференц-залов.

Захватит всех в комнате при углу обзора 120°

Широкое горизонтальное поле обзора 120° обеспечивает широкий вид встречи без искажений, помогает сократить разрыв между вашими командами или клиентами.

Автоматически кадрировать всех участников собрания

Эта интеллектуальная камера с автоматическим кадрированием кадрирует первого участника встречи и постоянно настраивается по мере того, как все больше участников входят в помещение для встречи.

Обеспечение исключительного качества звука
Интеллектуальный встроенный массив микрофонов оснащен уникальным алгоритмом шумоподавления, обеспечивающим свободный захват на 360 ° и избегающим приема шума вокруг вас.
Noise Reduction
Voice Enhancement
Pickup Distance up to 5M
Высокое качество микрофона

Интеллектуальная встроенная микрофонная решетка с уникальным алгоритмом подавления шума обеспечивает свободный захват на 360° и уменьшит фоновый шум вокруг вас.

Высокая совместимость с программным обеспечением и операционными системами

Совместимость очень широкая для основных программ, таких как Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Webex, GoTo Meeting и т. д., а также поддержка Windows, Mac OS, Smart TV и других.

yesyesyesyesyes
Разрешение
4K@30fps
1080p@30fps
4K@30fps
1080p@30fps
4K@30fps
1080p@30fps
Горизонтальный угол обзора
120°
108°
110°
72.5°
60°
128°
Оптический зум
12X
20X
3X
Цифровой зум
8X
16X
16X
4X
yes
PTZ
EPTZ
yesyesyes
EPTZ
yes
Кол-во микрофона
2
2
4
Спикер
yes
2D,3D Цифровое подавление шума
yesyesyesyesyes
Компенсация задней подсветки
yesyesyesyesyes
Интерфейс
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0/3.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
Длина кабеля USB
1.5 м
3 м
2 м
3 м
1.5 м
3 м

Вопросы и ответы

Отзывы

US$299.00

Задержка поставки