FC530 Конференц-камера - идеальный выбор для небольших конференц-залов, классных комнат и других профессиональных помещений. Благодаря разрешению 1080p, широкому полю обзора 108°, 2 встроенным микрофонам и USB-подключи и играй она создает ощущение сидения вместе в одной комнате, даже если вы находитесь за тысячу миль.
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/127983.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/images/20230117141655963fp6.jpg)
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127983.main.jpg)
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127983.B.jpg)
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127983.C.jpg)
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127983.D.jpg)
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127983.E.jpg)
![FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play Это изображение касается FC530.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127983.F.jpg)
FC530 камера для видеоконференций Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и широким углом обзора 108 °, USB Plug and Play
FC530 Конференц-камера Full HD 1080p для небольших помещений, с 2 микрофонами и углом обзора 108°, USB Plug and Play
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165525774162a93a8daefa48.96747586.jpeg.webp)
Алгоритм уменьшения шума 2D и 3D значительно снижает шум изображения, так что в условиях сверхнизкого освещения изображение остается резким и четким.
Поле зрения 108° позволяет четко видеть всех. Больше не нужно беспокоиться о том, где находится ваше место.
Интеллектуальная встроенная микрофонная решетка с уникальным алгоритмом подавления шума обеспечивает свободный захват на 360° и уменьшит фоновый шум вокруг вас.
Технология WDR обеспечивает адаптивную чувствительность источников света для захвата большего количества визуальной информации в каждой сцене, даже при плохих или сложных условиях освещения.
FC530 Камера подключается к вашему устройству через кабель USB 2.0 с поддержкой Plug-and-Play и начится использоваться.
Камера широко совместима с программными обеспечениями, такими как Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting и т. д. И поддерживает Windows, Mac OS, Smart TV и другие.
Разрешение | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@60fps | 1080p@30fps |
Горизонтальный угол обзора | 108° | 120° | 72.5° | 60° | 128° |
Оптический зум | — | — | 12X | 20X | 3X |
Цифровой зум | 4X | 8X | 16X | 16X | — |
PTZ | EPTZ | EPTZ | |||
Кол-во микрофона | 2 | 2 | — | — | — |
WDR | — | ||||
2D DNR, 3D DNR | — | ||||
Компенсация задней подсветки | — | ||||
Интерфейс | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
Длина кабеля USB | 3 м | 1.5 м | 3 м | 1.5 м | 3 м |
P***n
United States
N***z
Australia
Likewise the video quality is great, being able to see the close and further participants with clarity.
The 108 degree angle picks up close participants at the table without distortion.
I know some of this depends on the layout, acoustics and lighting in the room, but I am very happy with this unit.
L***i
United States