La cámara de red tipo bala FS de 8 MP es ideal para una gran variedad de aplicaciones. La cámara tiene un rango dinámico realmente amplio e iluminación IR para permitir que la cámara funcione en cualquier condición de iluminación. La cámara tiene una clasificación IP67, lo que le permite ofrecer video confiable y de alta calidad en los entornos más hostiles.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC304-8M-B, cámara de red tipo bala Ultra HD de 8MP con visión nocturna de 164ft, detección inteligente de comportamiento, cámara de red IP67 e IK10 con lente varifocal de 2.8-12mm y PoE
Hot #195436
Hot #195436
MXN$4,338
FS P/N: IPC304-8M-BFS P/N: IPC304-8M-B
226 vendidos
1 comentario
1 pregunta
29 en almacén US. Recibe tu pedido el 06 de jun., 2024
107 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
IPC304-8M-B, cámara de red Bullet PoE de 8 MP con visión nocturna infrarroja inteligente de 164 pies, WDR verdadero de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Especificaciones
Sensor de imagen
1/2,8", 8,0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS
Iluminación mínima
Color : 0,0025 lux (F1.6, AGC activado) 0 lux con IR activado
Velocidad de fotogramas
8MP (3840*2160) máxima 20fps, 5MP (2880*1620) máxima 25fps, 4MP (2560*1440) máxima 25fps, 1080P (1920*1080) máxima 30fps
Lente
2,8 ~ 12 mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Campo de visión
107,4°~ 29,2°(H), 54,2°~ 16,3°(V), 111,0°~33,1°(D)
Rango IR
Hasta 164 ft (50 m)
Micrófono incorporado
N/A
Altavoz incorporado
N/A
Alarma
1 entrada/1 salida
Audio
1 entrada/1 salida
NDAA
Soporte
Compresión de video
Ultra H.265, H.265 , H.264, MJPEG
WDR
120dB
Almacenamiento local
Micro SD, hasta 256GB
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
Potencia
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía
Máximo 10.5W
Ambiente de trabajo
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Interoperabilidad
ONVIF® perfil G, ONVIF® perfil S, Perfil ONVIF® T Especificación en onvif.org
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tranquilidad desde todos los ángulos
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
Verdadero amplio rango dinámico
un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso en lo alto
Al contrastar la luz, se pueden minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Verdadero amplio rango dinámico
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Zoom óptico 4X para mayor visibilidad
Thanks to the 5X optical zoom, you can zoom in on a small area in astonishing details or zoom out for maximum coverage, without reducing the image resolution or quality.
Ángulo de visión
107.4°~ 29.2°
Lente motorizada
2.8 ~ 12mm
Prevención inteligente de intrusiones y detección de movimiento ultra
Se centran en peatones, vehículos y vehículos no motorizados y reducirán en gran medida las falsas alarmas.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Prevención inteligente de intrusiones
Detección de movimiento ultra
Resolución máxima | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | — | — | — | ||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Especificaciones
IPC304-8M-B, cámara de red Bullet PoE de 8 MP con visión nocturna infrarroja inteligente de 164 pies, WDR verdadero de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
La cámara de red tipo bala FS de 8 MP es ideal para una gran variedad de aplicaciones. La cámara tiene un rango dinámico realmente amplio e iluminación IR para permitir que la cámara funcione en cualquier condición de iluminación. La cámara tiene una clasificación IP67, lo que le permite ofrecer video confiable y de alta calidad en los entornos más hostiles.
Especificaciones
Sensor de imagen
1/2,8", 8,0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS
Iluminación mínima
Color : 0,0025 lux (F1.6, AGC activado) 0 lux con IR activado
Velocidad de fotogramas
8MP (3840*2160) máxima 20fps, 5MP (2880*1620) máxima 25fps, 4MP (2560*1440) máxima 25fps, 1080P (1920*1080) máxima 30fps
Lente
2,8 ~ 12 mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Campo de visión
107,4°~ 29,2°(H), 54,2°~ 16,3°(V), 111,0°~33,1°(D)
Rango IR
Hasta 164 ft (50 m)
Micrófono incorporado
N/A
Altavoz incorporado
N/A
Alarma
1 entrada/1 salida
Audio
1 entrada/1 salida
NDAA
Soporte
Compresión de video
Ultra H.265, H.265 , H.264, MJPEG
WDR
120dB
Almacenamiento local
Micro SD, hasta 256GB
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
Potencia
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía
Máximo 10.5W
Ambiente de trabajo
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Interoperabilidad
ONVIF® perfil G, ONVIF® perfil S, Perfil ONVIF® T Especificación en onvif.org
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tranquilidad desde todos los ángulos
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
Verdadero amplio rango dinámico
un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso en lo alto
Al contrastar la luz, se pueden minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Verdadero amplio rango dinámico
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Zoom óptico 4X para mayor visibilidad
Thanks to the 5X optical zoom, you can zoom in on a small area in astonishing details or zoom out for maximum coverage, without reducing the image resolution or quality.
Ángulo de visión
107.4°~ 29.2°
Lente motorizada
2.8 ~ 12mm
Prevención inteligente de intrusiones y detección de movimiento ultra
Se centran en peatones, vehículos y vehículos no motorizados y reducirán en gran medida las falsas alarmas.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Prevención inteligente de intrusiones
Detección de movimiento ultra
Resolución máxima | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) | Hasta 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | — | — | — | ||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$4,338
29 en almacén US
107 en almacén global