FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC104-5M-B.

Cámara de red bala Super HD de 5MP con micrófono incorporado, IPC104-5M-B, visión nocturna de 164ft, resistente a la intemperie IP67, detección inteligente de comportamientos, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm

Hot #170043
Hot #170043

IR Prevención inteligente de intrusiones Impermeable

MXN$2,179
FS P/N: IPC104-5M-B
FS P/N: IPC104-5M-B
245 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
66 en almacén US. Recibe tu pedido el 06 de jun., 2024
1083 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cámara de red bala Super HD de 5MP con micrófono incorporado, IPC104-5M-B, visión nocturna de 164ft, resistente a la intemperie IP67, detección inteligente de comportamientos, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm

Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles y lente varifocal motorizada de 2.8-12mm , la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.

Especificaciones
Tipo de caja
Bala
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7"
Resolución máxima
5 megapíxeles
Longitud focal
2.8-12mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Marco máximo
2880x1620 @ 25fps
Apertura
F1.8
Rango de infrarrojos
Hasta 50m (164ft)
Campo de visión
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Iluminación mínima
0.005Lux (F1.8, AGC ON)0Lux con IR encendido
WDR
120dB
Audio
Micrófono incorporado
Reducción de ruido digital
2D/3D DNR
Compresión de vídeo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metal y plástico
Protección de entrada
IP67
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Fuente de alimentación
DC 12V ± 25%,PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
7.5W
Interoperabilidad
Especificación ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T en onvif.org
Dimensiones (LxWxH)
7.8''x2.9''x2.9''(198x74x74mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Resolución Super HD de 5MP
Con una resolución máxima de 2880 x 1620 @ 25fps, la cámara es capaz de grabar vídeos nítidos con movimiento suave en pantalla y reproducción precisa del color, ideal para aplicaciones de pymes..
2MP
5MP
Amplio rango dinámico real
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombra y hace que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
3D DNR mejora la calidad de imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 50m/164ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
ONVIF garantiza la compatibilidad

Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.

Protege tu seguridad en cualquier momento y lugar

El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.

Especificaciones

Cámara de red bala Super HD de 5MP con micrófono incorporado, IPC104-5M-B, visión nocturna de 164ft, resistente a la intemperie IP67, detección inteligente de comportamientos, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm

Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles y lente varifocal motorizada de 2.8-12mm , la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.

Especificaciones
Tipo de caja
Bala
Sensor de imagen
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7"
Resolución máxima
5 megapíxeles
Longitud focal
2.8-12mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Marco máximo
2880x1620 @ 25fps
Apertura
F1.8
Rango de infrarrojos
Hasta 50m (164ft)
Campo de visión
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Iluminación mínima
0.005Lux (F1.8, AGC ON)0Lux con IR encendido
WDR
120dB
Audio
Micrófono incorporado
Reducción de ruido digital
2D/3D DNR
Compresión de vídeo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metal y plástico
Protección de entrada
IP67
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Fuente de alimentación
DC 12V ± 25%,PoE (IEEE 802.3af)
Consumo máximo de energía
7.5W
Interoperabilidad
Especificación ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T en onvif.org
Dimensiones (LxWxH)
7.8''x2.9''x2.9''(198x74x74mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Resolución Super HD de 5MP
Con una resolución máxima de 2880 x 1620 @ 25fps, la cámara es capaz de grabar vídeos nítidos con movimiento suave en pantalla y reproducción precisa del color, ideal para aplicaciones de pymes..
2MP
5MP
Amplio rango dinámico real
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombra y hace que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
3D DNR mejora la calidad de imagen por la noche
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 50m/164ft.
Visión nocturna sin 3D DNR
Visión nocturna con 3D DNR
ONVIF garantiza la compatibilidad

Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.

Protege tu seguridad en cualquier momento y lugar

El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$2,179

66 en almacén US
1083 en almacén global