FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.
Esta imagen trata sobre IPC305-5M-B.

IPC305-5M-B, cámara de red tipo bala Super HD de 5MP con visión nocturna de 164ft, detección inteligente de comportamiento, cámara de red IP67 e IK10 con lente varifocal de 2.7-13.5mm y PoE

Hot #195435
Hot #195435

IR inteligente Prevención inteligente de intrusiones

MXN$3,923
FS P/N: IPC305-5M-B
FS P/N: IPC305-5M-B
317 vendidos
5 comentarios
6 preguntas
12 en almacén US. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
114 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

IPC305-5M-B, cámara de red Bullet PoE de 5 MP con visión nocturna infrarroja inteligente de 164 pies, WDR verdadero de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p. Clasificación IK10

La cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con un amplio rango dinámico, visión nocturna IR de 164 pies y una clasificación IP67 e IK10 para operar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La detección de movimiento inteligente también ofrece detección de intrusos o detección de personas y vehículos para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.

Especificaciones
Sensor de imagen
1/2.7", 5.0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS
Iluminación mínima
Color: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR
Cuadros por segundo
5MP (2880*1620), máximo 25fps
4MP (2560*1440), máximo 25fps
3MP (2304*1296), máximo 25fps
1080P (1920*1080), máximo 30fps
Lente
2.7 ~ 13.5mm, enfoque automático AF y lente con zoom motorizado
Rango de infrarrojos
Hasta 164ft (50m)
Campo de visión
106.25°~ 30.42°(H), 56.36°~ 17.22° (V), 110.34°~34.18°(D)
Micrófono incorporado
N/A
Altavoz incorporado
N/A
Alarma
1 entrada/1 salida
Audio
1 entrada/1 salida
Compresión de vídeo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120dB
Almacenamiento perimetral
Micro SD, hasta 256GB
IP y calificación IK
IP67, IK10
Potencia
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía
Máximo 8.0W
Ambiente de trabajo
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Interoperabilidad
Especificación ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® T en onvif.org
NDAA
Soporta
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Tranquilidad desde todos los ángulos

Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para tu propiedad.

Excelente calidad de imagen de 5MP

La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, cuenta con visión nocturna infrarroja inteligente de hasta 131 pies en total oscuridad.

Verdadero amplio rango dinámico
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Zoom óptico de 5X para mayor visibilidad
Gracias al zoom óptico de 5X, puedes acercar un área pequeña con detalles sorprendentes o alejarte para obtener la máxima cobertura, sin reducir la resolución o la calidad de la imagen.
Ángulo de visión
121.36°~ 33.51°
Lente motorizada
2.7 ~ 13.5mm
Prevención inteligente de intrusiones y detección de movimiento ultra
Se centran en peatones, vehículos y vehículos no motorizados y reducirán en gran medida las falsas alarmas. Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Prevención inteligente de intrusiones
Detección de movimiento ultra
Rendimiento impermeable para excelencia en interiores y exteriores

La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.

Resolución máxima
5MP
2MP
8MP
5MP
2MP
Sensor
1/2.7
1/2.8
1/2.8
1/2.7
1/2.7
Longitud focal
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Zoom óptico
5
5
4
4
4
Campo de visión
106.25°~ 30.42°(H)
yesyesyesyes
56.36°~ 17.22°(V)
yesyesyesyesyes
110.34°~34.18°(D)
121.36°~ 33.51°(H)
yesyesyesyes
58.4°~ 14.9°(V)
yesyesyesyesyes
139.9°~ 33.4°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
yesyesyesyes
54.2°~ 16.3°(V)
yesyesyesyesyes
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
yesyesyesyes
54.50°~ 17.49° (V)
yesyesyesyesyes
106.94°~35.49°(D)
108.05°~ 32.59° (H)
yesyesyesyes
56.81°~ 18.36°(V)
yesyesyesyesyes
111.91°~36.53° (D)
yesyesyesyesyes
Rango de infrarrojos
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Micrófono incorporado
yesyes
Altavoz incorporado
yes
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67
Prevención inteligente de intrusiones
yesyesyes
Detección de movimiento ultra
yesyesyes
Especificaciones

IPC305-5M-B, cámara de red Bullet PoE de 5 MP con visión nocturna infrarroja inteligente de 164 pies, WDR verdadero de 120 dB, prevención de intrusiones inteligente, IP67 y 1080p. Clasificación IK10

La cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con un amplio rango dinámico, visión nocturna IR de 164 pies y una clasificación IP67 e IK10 para operar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La detección de movimiento inteligente también ofrece detección de intrusos o detección de personas y vehículos para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.

Especificaciones
Sensor de imagen
1/2.7", 5.0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS
Iluminación mínima
Color: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR
Cuadros por segundo
5MP (2880*1620), máximo 25fps
4MP (2560*1440), máximo 25fps
3MP (2304*1296), máximo 25fps
1080P (1920*1080), máximo 30fps
Lente
2.7 ~ 13.5mm, enfoque automático AF y lente con zoom motorizado
Rango de infrarrojos
Hasta 164ft (50m)
Campo de visión
106.25°~ 30.42°(H), 56.36°~ 17.22° (V), 110.34°~34.18°(D)
Micrófono incorporado
N/A
Altavoz incorporado
N/A
Alarma
1 entrada/1 salida
Audio
1 entrada/1 salida
Compresión de vídeo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120dB
Almacenamiento perimetral
Micro SD, hasta 256GB
IP y calificación IK
IP67, IK10
Potencia
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía
Máximo 8.0W
Ambiente de trabajo
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humedad de almacenamiento
≤95% RH (sin condensación)
Interoperabilidad
Especificación ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® T en onvif.org
NDAA
Soporta
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tranquilidad desde todos los ángulos

Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para tu propiedad.

Excelente calidad de imagen de 5MP

La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, cuenta con visión nocturna infrarroja inteligente de hasta 131 pies en total oscuridad.

Verdadero amplio rango dinámico
Un amplio rango dinámico (WDR) de 120dB puede capturar una mayor escala de brillo. Incluso con luz de alto contraste, puede minimizar los efectos de sombras y hacer que las imágenes sean reales.
Sin WDR
Con WDR
Zoom óptico de 5X para mayor visibilidad
Gracias al zoom óptico de 5X, puedes acercar un área pequeña con detalles sorprendentes o alejarte para obtener la máxima cobertura, sin reducir la resolución o la calidad de la imagen.
Ángulo de visión
121.36°~ 33.51°
Lente motorizada
2.7 ~ 13.5mm
Prevención inteligente de intrusiones y detección de movimiento ultra
Se centran en peatones, vehículos y vehículos no motorizados y reducirán en gran medida las falsas alarmas. Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Prevención inteligente de intrusiones
Detección de movimiento ultra
Rendimiento impermeable para excelencia en interiores y exteriores

La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.

Resolución máxima
5MP
2MP
8MP
5MP
2MP
Sensor
1/2.7
1/2.8
1/2.8
1/2.7
1/2.7
Longitud focal
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Zoom óptico
5
5
4
4
4
Campo de visión
106.25°~ 30.42°(H)
yesyesyesyes
56.36°~ 17.22°(V)
yesyesyesyesyes
110.34°~34.18°(D)
121.36°~ 33.51°(H)
yesyesyesyes
58.4°~ 14.9°(V)
yesyesyesyesyes
139.9°~ 33.4°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
yesyesyesyes
54.2°~ 16.3°(V)
yesyesyesyesyes
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
yesyesyesyes
54.50°~ 17.49° (V)
yesyesyesyesyes
106.94°~35.49°(D)
108.05°~ 32.59° (H)
yesyesyesyes
56.81°~ 18.36°(V)
yesyesyesyesyes
111.91°~36.53° (D)
yesyesyesyesyes
Rango de infrarrojos
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
Hasta 164ft (50m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Micrófono incorporado
yesyes
Altavoz incorporado
yes
Clasificación IP&IK
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67
Prevención inteligente de intrusiones
yesyesyes
Detección de movimiento ultra
yesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$3,923

12 en almacén US
114 en almacén global