The Generic Compatible OSFP transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) with MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 and CMIS Rev 5.0 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G PLR4 or 8x 100G LR application.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-16 SMF
#151560
#151560
MXN$51,871
FS P/N: OSFP800-PLR8-B1FS P/N: OSFP800-PLR8-B1
13 vendidos
9 comentarios
6 preguntas
Transceiver Types:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
800GBASE-PLR8 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Especificaciones
Número de parte
OSFP800-PLR8-B1
Proveedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106,25Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
MTP/MPO-16
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
SiPhotonics PIN PD
Potencia TX
-1. 9~4,8dBm
Sensibilidad del receptor
<-8,2dBm
Presupuesto de potencia
6,3dB
Sobrecarga del receptor
4,8dBm
Consumo típico de energía
≤16,5W
Relación de extinción
>3,5dB
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Formato de modulación
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
Soporta RS-FEC
Protocolos
CMIS Rev 5.0, IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Rendimiento y calidad líderes para 800G
El transceptor OSFP, que incorpora el chip DSP de Broadcom, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
Bajo consumo
≤16.5W
Láser EML
Garantiza la producción
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Conector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | LC dúplex doble |
Distancia del cable (máx.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consumo de energía | ≤16.5W | ≤18W | ≤16.5W | ≤18W |
Aplicación | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Modulation (2)Parameter (2)Chipset (1)Connection (1)Ports (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
0
0
0
0
J***a
United States
29 de en. de 2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***d
Canada
09 de en. de 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***s
United States
14 de dic. de 2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente