El transceptor OSFP compatible genérico admite enlaces de hasta 10km de longitud sobre fibra monomodo (SMF) a través de conectores LC dobles. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ck, OSFP MSA y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de 800G Ethernet, breakout 2x 400G LR4 y centro de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM dual LC dúplex SMF
#150960
#150960
MXN$51,871
FS P/N: OSFP800-2LR4-A2FS P/N: OSFP800-2LR4-A2
12 vendidos
8 comentarios
6 preguntas
Transceiver Types:
5 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico 800GBASE-2LR4 OSFP (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
OSFP800-2LR4-A2
Proveedor
FS
Forma de factor
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm
Distancia máxima del cable
10 km
Conector
LC dúplex dual
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
Siphotonics PIN PD
Potencia de transmisión
-2.7~5.1dBm
Sensibilidad del receptor
-9dBm
Presupuesto de potencia
6.3dBdB
Sobrecarga del receptor
5.1dBm
Consumo de energía
≤18W
Relación de extinción
>3.5dB
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Formato de modulación
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX DSP incorporado
FEC incorporado
No
Protocolos
IEE802.3ck, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Rendimiento y calidad líderes para 800G
Chip Broadcom DSP integrado, el transceptor OSFP ofrece alta velocidad y baja potencia en enlaces de 800G.
Chip Broadcom 7nm DSP
Transmisión estable
≤18W
Bajo consumo de energía
Láser EML 53G
Asegurar la producción
Longitud de onda central | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 1311nm | 1311nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex doble | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Distancia del cable (máx.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consumo de energía | ≤18W | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Aplicación | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Modulation (2)Parameter (2)Chipset (1)Connection (1)Ports (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
G***y
United States
29 de en. de 2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***h
Canada
09 de en. de 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***t
United States
14 de dic. de 2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente