El transceptor OSFP genérico admite enlaces de hasta 10km de longitud sobre fibra monomodo (SMF) a través de conectores MTP/MPO-12 duales. Este transceptor cumple con las normas IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 y OSFP MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Breakout 2x 400G PLR4 o 8x 100G LR, 800G Ethernet y aplicaciones de centros de datos
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM dual MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149672.C.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM dual MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149672.C.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM dual MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142354dzkohr.png)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM dual MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142354ct6h7m.png)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM dual MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522142355o6fbtv.png)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM dual MTP/MPO-12 SMF
#149672
#149672
MXN$51,871
FS P/N: OSFP800-PLR8-B2FS P/N: OSFP800-PLR8-B2
11 vendidos
9 comentarios
4 preguntas
Transceiver Types:
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico 800GBASE-PLR8 OSFP (SMF, 1310nm, 10km, dual MTP/MPO-12, DOM)
Especificaciones
Número de parte
OSFP800-PLR8-B2
Proveedor
FS
Forma de factor
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106,25Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10 km
Conector
MTP/MPO-12 doble
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-1,9~4,8dBm
Sensibilidad del receptor
<-8.2dBm
Presupuesto de potencia
6,3dB
Sobrecarga del receptor
4,8dBm
Consumo de energía
≤16,5W
Relación de extinción
3,5dB
Tecnología de embalaje
COB (Chip on Board) Packaging
Formato de modulación
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
Soporta RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, OSFP MSA
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240301145239dy0nb9.jpg)
Características
Rendimiento y calidad líderes para 800G
El transceptor OSFP, que incorpora el chip DSP de Broadcom, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤16.5W
Bajo consumo
Láser EML
Garantiza la producción
Longitud de onda central | 1310nm | 1311nm | 1311nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Conector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | LC dúplex doble |
Distancia del cable (máx.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consumo de energía | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤18W | ≤18W |
Aplicación | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Parameter (2)Chipset (1)Modulation (1)Ports (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
0
0
0
0
Q***g
Canada
09 de en. de 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***h
Germany
06 de dic. de 2022
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***l
Canada
05 de dic. de 2022
Have used other fs.com models before and they are working great. So this time I still bought some 800Gbe modules here. These are no exception, all available like the other modules I've used before.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente