事前終端銅製トランクケーブルアセンブリは、高密度クロスコネクトおよびパッチシステムを使用して、大規模インフラストラクチャの効率を向上させ、人件費を削減するように設計されています。利用可能な最高性能のケーブルシステムに基づき、1000Mbpsの速度をサポートします。簡単なプラグとプレイインストールのためにアセンブリの両端に12個のルーズプラグモジュールがあります。
![3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR) この写真はC5EUTP6PPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70187.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR) この写真はC5EUTP6PPに関するものです。](https://resource.fs.com/images/nRfeZw0xhlkVA4Im.jpg)
![3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR) この写真はC5EUTP6PPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70187.main.jpg)
![3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR) この写真はC5EUTP6PPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70187.B.jpg)
![3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR) この写真はC5EUTP6PPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70187.C.jpg)
![3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR) この写真はC5EUTP6PPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70187.D.jpg)
![3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR) この写真はC5EUTP6PPに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70187.E.jpg)
3m(10ft) 両端6プラグ Cat5eシールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR)
#70187
#70187
4,596円 (税込)
FS P/N: C5EUTP6PP
962 販売数
10 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫25点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat5e事前終端銅製トランクケーブル、24AWG、1000Base-T
仕様一覧
ケーブルタイプ
Cat5e
シールドタイプ
UTP
終端
両端6プラグ
終端カラー
青色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
青色
ケーブルの長さ
3m (10ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
標準帯域幅
100MHz
データレートのサポート
1000Base-T
ゲージ(AWG)
24 (7/0.20mm)
導体タイプ
無酸素銅撚り線
ケーブル外径(mm)
5.50 ± 0.40
ツイストペア
4ペア
配線方式
T568B
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220411/16496647456253e2e9487482.52254059.jpeg.webp)
特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルで接続されており、外側のリングは編組メッシュスリーブであり、手動で組み立てずに使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、取り付け時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
幹線がキャビネット内を通っているため、設置が簡単です。
クリア番号
デジタルコード化設計により、識別が容易で迅速な取り付けが可能です。
プリターミネーションによるケーブル管理の改善
事前に終端処理されたトランクケーブルは、データセンターのモジュール性と一貫性に貢献し、ケーブル配線をよりアクセスしやすく整理します。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230803115035n35a49.jpg)
6本のケーブルをまとめて乱雑さを軽減
幹線はスペースを節約し、掃除と管理が簡単
事前終了および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターのポイント・ツー・ポイント接続に最適
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230803120546a6sgvb.jpg)
Q&A
質問する
全て (7)Fire Rating (2)Breakout Length (1)Lead Time (1)Matching Panels (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
10
0
0
0
0
S***n
United States
2023年9月05日
What can you say it is cat 5e cable. Easy installation and operation no tangles or twists no kinks. Durable jacket. Perfect!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0Y***l
United States
2023年6月30日
The cable jacket is very thick and durable.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0B***e
United States
2023年6月27日
This cable meets industry standards and is very reassuring to use.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品