FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。

5m(16ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 広帯域 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)

#69103
#69103

BIF 40/100G SWDMネットワーク

2,694円 (税込)
FS P/N: OM5LCDX
4.7K 販売数
15 レビュー
8 Q&A
長さ:
グローバル倉庫39点在庫あり、配達予定日2024年06月06日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

5m(16ft) LC/UPC - LC/UPC デュプレックス マルチモード広帯域 光ファイバパッチケーブル(PVC/OFNR、 OM5、2.0mm)

OM5広帯域マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化されたOM5広帯域マルチモード低曲げ損失なファイバは短波長分割多重(SWDM)アプリケーションの出現に最適なサポートを提供し、並列ファイバの数を少なくとも4つ減らして40Gb/sと100Gb/sを転送するために2芯(8芯ではなく)のみを使用し続け、高速化のためにファイバの芯数を減らすことを乗算します。

OM5はTIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たしながら、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に下位互換性があります。RoHS指令に対応し、ファイバパッチケーブルは光学的に挿入損失をテストしており、高品質を保証しています。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40G イーサネット距離
440mで850nm
100Gイーサネット距離
150mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700MHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470MHz·km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失なファイバは、ケーブルの曲げをよりタイトにし、スラックの保管や配線を可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入回数に達することができます。

デュプレックスクリップ

ファイバが回転するのを防ぎ、TxとRxの正しい位置を維持することができます。

OM5ファイバ - 次世代ワイドバンドネットワークに対応

1本のファイバで複数の信号を伝送し、1本のファイバの帯域幅を4倍以上に広げることができます。

さまざまな屋内設置のニーズに対応

データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

ファイバ数
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
ファイバグレード
低曲げ損失
G.657.A1
低曲げ損失
低曲げ損失
低曲げ損失
G.651
ケーブルジャケット
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径(ファイバコア)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
10/5D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
仕様一覧

5m(16ft) LC/UPC - LC/UPC デュプレックス マルチモード広帯域 光ファイバパッチケーブル(PVC/OFNR、 OM5、2.0mm)

OM5広帯域マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化されたOM5広帯域マルチモード低曲げ損失なファイバは短波長分割多重(SWDM)アプリケーションの出現に最適なサポートを提供し、並列ファイバの数を少なくとも4つ減らして40Gb/sと100Gb/sを転送するために2芯(8芯ではなく)のみを使用し続け、高速化のためにファイバの芯数を減らすことを乗算します。

OM5はTIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たしながら、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に下位互換性があります。RoHS指令に対応し、ファイバパッチケーブルは光学的に挿入損失をテストしており、高品質を保証しています。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40G イーサネット距離
440mで850nm
100Gイーサネット距離
150mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700MHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470MHz·km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失なファイバは、ケーブルの曲げをよりタイトにし、スラックの保管や配線を可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入回数に達することができます。

デュプレックスクリップ

ファイバが回転するのを防ぎ、TxとRxの正しい位置を維持することができます。

OM5ファイバ - 次世代ワイドバンドネットワークに対応

1本のファイバで複数の信号を伝送し、1本のファイバの帯域幅を4倍以上に広げることができます。

さまざまな屋内設置のニーズに対応

データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

ファイバ数
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
ファイバグレード
低曲げ損失
G.657.A1
低曲げ損失
低曲げ損失
低曲げ損失
G.651
ケーブルジャケット
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径(ファイバコア)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
10/5D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)

Q&A

顧客のレビュー

2,694円 (税込)

グローバル倉庫39点在庫あり