FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM2SCDXに関するものです。
この写真はOM2SCDXに関するものです。
この写真はOM2SCDXに関するものです。
この写真はOM2SCDXに関するものです。
この写真はOM2SCDXに関するものです。
この写真はOM2SCDXに関するものです。
この写真はOM2SCDXに関するものです。
この写真はOM2SCDXに関するものです。

5m(16ft) SC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM2)

#43159
#43159

BIF 1/10Gネットワーク

908円 (税抜)
FS P/N: OM2SCDX
999円 (税込)
FS P/N: OM2SCDX
953 販売数
269 レビュー
13 Q&A
長さ:
グローバル倉庫43点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM2 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM2マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この50/125 OM2マルチモードファイバパッチコードは、ギガビットイーサネットおよびファイバチャネルアプリケーション用の1000BASE-SX、SFPトランシーバなどの接続に最適です。

仕様一覧
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM2 50/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
550mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

7.5mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM2 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM2マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この50/125 OM2マルチモードファイバパッチコードは、ギガビットイーサネットおよびファイバチャネルアプリケーション用の1000BASE-SX、SFPトランシーバなどの接続に最適です。

仕様一覧
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM2 50/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
550mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

7.5mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A

顧客のレビュー

908円 (税抜)

999円 (税込)

グローバル倉庫43点在庫あり