FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。
この写真はOM4LCDXに関するものです。

7m(23ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

Hot #40249
Hot #40249

BIF 40/100Gネットワーク

1,744円 (税込)
FS P/N: OM4LCDX
101.8K 販売数
357 レビュー
12 Q&A
日本倉庫80点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫517点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
1840 点仕入れ中、配達予定日2024年07月12日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

7m (23ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

50/125μm OM4マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この50/125 OM4マルチモード光ファイバケーブルは、10/40/100Gイーサネット接続用の40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+トランシーバなどを接続するのに理想的で、40/100Gアプリケーションに最適なファイバです。

仕様一覧
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ファイバグレード
ベンドインセンシティブ
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A (Tx) - B (Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバは、配線のためにケーブルをよりタイトに曲げることができます。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは500回の挿入寿命に達することができます。

デュプレックスクリップ

ファイバの回転を防ぎ、正しい極性を維持します。

スパインリーフアーキテクチャがより大きなネットワークスケールを実現
様々な屋内設置のニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

Q&A
質問する
全て (12)Application (1)Polarity Type (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
321
36
0
0
0

L***H

France

2024年5月23日
5.0
Perfectly packaged, delivered on time :)
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

N***r

Hungary

2024年4月19日
4.0
Bit shorter than expexted
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***a

Denmark

2024年4月17日
5.0
Great delivery time and all the correct items.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品