FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
01:10
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。
この写真はFHD-1UFMT-Sに関するものです。

FHD 高密度 1U ラックマウント光エンクロージャー(アンロード、スライドとチルトダウン式、最大4個FHDカセットまたはパネルを収納可能、144芯LC)

#145167
#145167

4x FHDカセット/パネル

15,215円 (税込)
FS P/N: FHD-1UFMT-S
4.4K 販売数
11 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫30点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
80 点仕入れ中、配達予定日2024年07月24日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FHD 1U 高密度 スライドとチルトダウン ファイバエンクロージャー(アンロード)

FHD(FS高密度)1Uラックマウントスライドファイバエンクロージャーは、1Uスペース内に最大4個のFHDシリーズカセットまたはファイバアダプタパネルを搭載できるように設計されており、さまざまな光ファイバ接続、終端、およびスプライシングアプリケーションに対応する完全モジュラーソリューションとして、汎用性と柔軟性を提供します。ファイバーには、スライド式のチルトダウン式引き出しから簡単にアクセスでき、背面のケーブル管理により、適切なスラックとスプールを維持します。バックボーン・ケーブルからディストリビューションスイッチングへの移行、アクティブ機器への相互接続、メインまたは水平ディストリビューションエリアでのクロス接続または相互接続として機能します。

FHD高密度シリーズは、複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイルで、バックボーン、データセンターの構築とエンタープライズアプリケーションに対応する汎用性の高いソリューションです。

仕様一覧
ラックスペース数
1U
ファイバ芯数
最大144芯(LC)または1,152芯(MTP®-24)
製品タイプ
スライドとチルトダウン式エンクロージャー
ケーブル挿入方向
リアケーブルエントリー
取り外しの可否
アンロード可能
材質
スチール、パウダーコーティング(ブラック)
作業角
15°
重量
7.58Ib(3.44kg)
マウントタイプ
ラックマウント
インストール
標準EIA 19インチ ラックレール
寸法(HxWxD)
1.73''x19.00''x12.20''(44.0x482.6x311.0mm)
アプリケイション
4つのFHDパネル/カセットを対応可能
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
スライドおよびチルトダウン設計による配線アクセス

ファイバはスライド式のチルトダウンドロワーから簡単にアクセスでき、背面のケーブル管理により適切なたるみとスプールが維持されます。.

工具不要の取り付け

移動、開閉が簡単な取り外し可能な工具不要の引き出し

ドロワーストップ

Sシンプルな構造で導入コスト、メンテナンスコストを低減

リアケーブルマネージャー

便利で安全なケーブル接続を維持するためにケーブルタイと一緒に使用

高密度パッチ適用システムへのアクセスを提供
配線の信頼性のためのアクセサリー

各エンクロージャーには、取り付けネジ、適切な取り付け用のスプール、およびケーブル管理用のケーブルタイを含むアクセサリパックが付属しています。

ラックスペース数
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
最大芯数(LC)
144
144
144/288/432
144
144
24/48/96
容量
4x FHDカセットまたはパネル
4x FHDカセットまたはパネル
4/8/12x FHDカセットまたはパネル
4x FHDカセットまたはパネル
4x FHDカセットまたはパネル
1/2/4x FHD®カセットまたはパネル
取付タイプ
ラックマウント
ラックマウント
ラックマウント
ラックマウント
ラックマウント
ウォールマウント
移動タイプ
スライドとチルトダウン
固定
スライド
固定
固定
簡単アクセス
yesyesyesyesyesyes
統合ケーブル管理
yesyesyesyesyesyes
位置識別ラベル
yes
yes
スラック管理スプール
yesyesyes
yes
フィールドスプライシングの用途
yesyesyes
yes
事前終了オプション
yesyesyesyesyesyes
特徴
簡単に展開できるスライド式および15°チルトダウン引き出し
工具不要で取り外し可能なトップカバーにより操作が簡素化
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
独自のワンピース構造で素早く展開可能
様々な要望に応える着脱式デザイン
最小限のスペースでのパッチング、クロスコネクト、またはスプライシング
Q&A
質問する
全て (7)Installation (2)Matching Product (2)Product Comparison (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
11
0
0
0
0

M***a

United Kingdom

2023年12月09日
5.0
I am impressed by its tool-free installation and the cable managers at the rear. They makes the operating easier and provides convenient and secure cabling. Excellent!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

B***a

United States

2023年11月06日
5.0
I really like its sliding and 15° tilt-down drawer, which makes installation much more convenient. It's a great product!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0

L***e

Kazakhstan

2023年10月25日
5.0
The enclosure is super user-friendly! It's got this awesome tilt-down drawer that slides forward, giving you the best possible access to all the fiber connections!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品