FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。

15m(49ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 マルチモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、プレナム/OFNP、マゼンタ)

Hot #73705
Hot #73705

MTP®カセット(A - AF)

23,615円 (税込)
FS P/N: 12FMTPOM4
4.9K 販売数
123 レビュー
25 Q&A
グローバル倉庫144点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

MTP®メス - MTP®メス OM4 マルチモード ジャンパーケーブル

MTP®ジャンパーケーブルは、当社のトランクケーブルと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP® ケーブルは、時間のかかる現場での終端に代わるコスト効率の高い代替品で、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターでの高密度ファイバー接続用に設計されています。 MTP®-12はMTP®-8ファイバシステムもサポートしているため、40G QSFP+ SR4/CSR4、100G QSFP28 SR4光接続などの8ファイバ並列マルチモード光トランシーバアプリケーションにも最適です。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning ClearCurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6 dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。

Corning ClearCurve®ファイバ

よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

プレナム (OFNP) アウタージャケット

耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
全て (25)Application (5)MTP Cassettes (3)Change Polarity and Pins (2)MTP® MPO Connector (2)Parameter (2)Polarity Type (2)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Custom line sequence (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    108
    15
    0
    0
    0

    B***n

    Australia

    2024年3月18日
    5.0
    The jumper I purchased not only performs exceptionally well in terms of quality and performance, but the excellent technical support provided by FS.com has also left me highly satisfied. Whenever I have encountered issues or needed assistance, FS.com's technical support team has always been quick to respond. Whether it's through phone, email, or online chat, they have consistently provided timely answers and assistance.
    FS認証購入者
    役に立った 3
    コメント 0

    R***r

    Canada

    2024年3月10日
    5.0
    As a professional with years of experience in the data center industry, I am extremely satisfied with the performance of MTP patch cables in real-world applications. I have not experienced any signal loss or interference issues, ensuring reliable high-speed data transmission.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    S***d

    United States

    2024年1月14日
    5.0
    I highly recommend this fiber patch cable to users seeking a premium solution. The quality of this patch cable is outstanding. The connectors feature US Conec MTP® Female pins, providing reliable performance and easy insertion and removal. I am very pleased with the manufacturing process and material selection.
    FS認証購入者
    役に立った 2
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品