税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
Japan
MTP®/MPOジャンパーケーブル
MTP®/MPOジャンパーケーブル
22件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)
Hot
1.5m (5ft)2m (7ft)3m (10ft)4m (13ft)5m (16ft)6m (20ft)7m (23ft)8m (26ft)10m (33ft)12m (39ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)50m (164ft)+NaN

1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)

40/100G SR4 | MTP®汎用カセット
6,816円 (税込)
1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)
Hot
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)

40G PLR4/100G PSM4/400G DR4/XDR4/PLR4 | MTP®汎用カセット
12,203円 (税込)
5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)
Hot
10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)+NaN

5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)

MTP®カセット(A - AF)
13,313円 (税込)
5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)
Hot
7m (23ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)+NaN

5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)

MTP®カセット(A - AF)
13,155円 (税込)
1m(3ft) MTP®- 24(メス) - MTP®- 24(メス) OM4 エリートトランクケーブル(24芯、タイプA、OFNP), 1m (3ft)
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)+NaN

1m(3ft) MTP®- 24(メス) - MTP®- 24(メス) OM4 エリートトランクケーブル(24芯、タイプA、OFNP), 1m (3ft)

100G SR10 | MTP®カセット(A - AF)
18,861円 (税込)
1m(3ft) MTP®-16 APC(メス) - MTP®-16 APC(メス) OM4 エリートトランクケーブル(16芯、OFNP), 1m (3ft)
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

1m(3ft) MTP®-16 APC(メス) - MTP®-16 APC(メス) OM4 エリートトランクケーブル(16芯、OFNP), 1m (3ft)

400/800G SR8
23,615円 (税込)
1m(3ft) MTP®-12 APC(メス) - MTP®-12 APC(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)7m (23ft) 10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)30m (98ft)+NaN

1m(3ft) MTP®-12 APC(メス) - MTP®-12 APC(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)

InfiniBand NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4
6,816円 (税込)
MTP®-12 Jumper, F to F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.25dB, Type B, 3m (10ft)
New
OM3+NaN

MTP®-12 Jumper, F to F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.25dB, Type B, 3m (10ft)

40/100G SR4 | MTP® Universal Cassettes
14,582円 (税込)
MTP®-12 Jumper, F to F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.25dB, Type A, 3m (10ft)
New
OM3+NaN

MTP®-12 Jumper, F to F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.25dB, Type A, 3m (10ft)

40/100G SR4 | MTP® Cassettes (A to AF)
14,582円 (税込)
MTP®/MPOジャンパーケーブル
MTP®/MPOジャンパーケーブル
在庫状況
ファイバ種類
Connector A, Interface
フィルター
22件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気