Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
Hot #31287
Hot #31287
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
183.5K 販売数
2.5K レビュー
18 Q&A
Transceiver Models:
互換ブランド:
日本倉庫1412点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫5379点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
製品規格
型番
EX-SFP-10GE-SR
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
製品スポットライト
高性能
低消費電力≤ 0.6W、省エネ
通常50ミリ秒の遅延、100万時間を超えるMTBF
-5℃ ~ 70℃ 動作温度範囲
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
幅広いアプリケーション
ほぼすべてのJuniperデバイスと完全互換性がある
10Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用されている
データセンター、エンタープライズワイヤリングクローゼット、ラジオおよびベースバンドユニットおよびその他の環境に適す
プロトコルと安全基準
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
クラスBEMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP + MSA、CPRI、eCPRIに準拠
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
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を可能にする
モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (18)Compatibility (3)Parameter (2)Application (1)Compatible Modules (1)Connector Cleaning (1)Dell Series (1)Juniper Series (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)OEM (1)Operating Temperature (1)QFX5100 Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2236
221
95
1
2
A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0P***w
United Arab Emirates
2024年4月24日
We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0P***w
United Arab Emirates
2024年4月24日
We are really happy about the product with the build quality and worth for the money. Another thing is the support from FS starting from finding the right product for our needs and the delivery of the items in a short span of time is amazing.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品