Cisco SFP-10G-LRM2互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介し、OS2 SMF上で最大2kmをサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432およびIEEE 802.3ae 10GBASE-LRに準拠しています。デジタル診断モニタは、SFF-8472に規定された2線シリアル・インタフェイス経由で利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gファイバチャネル、SONET、SDHなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco SFP-10G-LRM2互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
Hot #48812
Hot #48812
3,804円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
31.2K 販売数
49 レビュー
12 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫1511点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
220 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Cisco SFP-10G-LRM2互換 10GBASE-LRM 10GSFP+モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10G-LRM2
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
FP 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -12.6dBm
標準消費電力
< 1W
受信機過負荷
+1.5dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
0.6Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
最大伝送距離 | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
適用ケーブル | MMF/SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF/SMF |
送信パワー | -6.5 ~ -0.5dBm | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | — | — |
受信感度 | < -8.4dBm | < -11.1dBm | < -11.1dBm | — | — |
消費電力 | < 1W | < 1W | < 1W | < 2.5W | < 1.8W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (12)Application (4)Nexus Series (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
43
5
1
0
0
T***s
United States
2023年12月12日
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***s
United States
2023年12月12日
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***y
united kingdom
2023年12月08日
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品