FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。
この写真はOLP27に関するものです。

MS8100 OLP27、1+1光回線保護スイッチ(OLP)

#183175
#183175

1+1 Backup Fast Switch<10ms

135,985円 (税込)
FS P/N: OLP27
2 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証

MS8100 OLP27、1+1光回線保護スイッチ(OLP)

OLP27は光回線保護スイッチで、主機能はメインとスタンバイのファイバーコア光路の信号の状態をリアルタイムに監視することです。二重送信と選択受信のモードを採用しています。PDH、SDHシステム、C/DWDMシステム、電気通信専用ネット、CATV光ネットなどの光回線保護システムで広く使用されています。
MS8100シリーズは、キーアカウントサービスを中心とした高セキュリティのフルサービスアクセス伝送プラットフォームです。MS-OTNアーキテクチャに基づき、MS8100シリーズはOTNクロスコネクト、MPLS-TPパケットスイッチング、SDHクロスコネクトをサポートし、高い統合性、フルサービスアクセス機能、柔軟な3コアクロススケジューリング機能を備え、複数のサービスと高いネットワークセキュリティのニーズを満たします。通信事業者のコアおよびエッジネットワーク、データセンター、企業ネットワーク、WANでのアプリケーションに適しており、大容量のマルチサービス伝送要件を提供します。MS8100シリーズは、FCP MSソフトウェアを使用し、CLI、Telnet、SNMP管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視が可能です。重要なデータ、アラーム、レポートなどをオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。

製品規格
動作波長
1310±50nm/1550±100nm
反射減衰量
≥ 45dB
挿入損失
Tx< 4.0dB、標準3.7dB
Rx< 1.8dB、標準1.5dB
モニター電源の範囲
-45 ~ 10dBm
電力分解能の監視
0.1dBm
電力精度の監視
±0.5dBm
PDL
≤ 0.2dB、標準1.0dB
WDL
≤ 0.5dB
スイッチング速度
< 10ms
最大光パワー負荷
5W
コネクタ
LC/UPC
収容方式
プラガブルモジュール(MS8100マネージドシャーシの1スロットを占有)
動作温度範囲
-5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
保存温度範囲
25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
光ファイバによる無停電通信

受信側では、片方のリンクに問題が検出された場合、OLPはより信号品質の良い回線を受信します。切替速度< 10msのため、ファイバリンク障害時のデータ損失を最小限に抑えます。

3-in-1の高度な統合テクノロジー

MS-OTNアーキテクチャを備えたMS8100シリーズは、OTNクロスコネクト、MPLS-TPパケットスイッチング、SDHクロスコネクトをサポートし、効率的な転送を実現します。

高度に統合されたハイブリッド・マルチサービス・トランスポート・プラットフォーム
Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA/OLPを統合し、最小限のラックスペースで、マルチサービス伝送を実現します。
3-in-1テクノロジーの融合
FMS-OTNアーキテクチャ、PCM/SDH/PKT/OTN統合を特徴とします。
高クロスオーバー容量
ODUK:210G、PKT:280G、SDH:40G H/10G Lの3種類を搭載しています。
インテリジェント・プロアクティブO&M
可視化性能とO&Mの自動化をサポートします。
FCP MSマネジメントによるネットワークの監視
SNMP管理により、FCP MSソフトウェアを使用して、重要なデータ、アラーム、レポートなどを、オンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認することができます。
管理タイプ
SNMP管理
障害管理
電子メール通知
モニタリング管理
多拠点遠隔監視
災害時にデータセンターを保護する
FSディザスターリカバリーソリューションは、データセンターサービスの相互接続とディザスターリカバリーの要件を満たす、複数のデータセンター間の高効率で信頼性の高い相互接続を提供します。
アクティブ-パッシブDRソリューション
地域横断的な事業継続性保護により、データの一貫性とサービスの可用性を確保します。
アクティブ-アクティブ DRソリューション
データの完全性とサービスの継続性を確保し、RPOとRTOをゼロにします。
地理的冗長化DRソリューション
3つのデータセンターが共存することで、DRソリューションの可用性が飛躍的に向上します。
Q&A
質問する
全て (2)Monitoring (1)Protection (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

D***s

United States

2023年5月29日
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品