FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。
この写真はMS8100-CH5Uに関するものです。

MS8100-CH5U カスタム 12/15スロット 5Uアンロード可能なマネージドシャーシ(OTN/PTN/SDH、AC/DC PSUの冗長化をサポート)

#161906
#161906

FCP MS 1+1 AC/DC電源 1x ファンモジュール

423,012円 (税込)
FS P/N: MS8100-CH5U
3 販売数
1 レビュー
4 Q&A
電源の種類:
110/220V AC
グローバル倉庫49点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
2年間保証

MS8100-CH5U、カスタム12/15スロット 5Uアンロード可能なマネージドシャーシ(MS-OTNアーキテクチャ、OTN/PTN/SDH、冗長AC/DC PSU、FCP MS管理対応可能)

この5Uシャーシは、OTU10、SH4、SGH8、TN4、OMD08C、OBA1720、OPA1525の12スロット(AC PSU付き)または15スロット(DC PSU付き)をサポートしており、特定のネットワークニーズに応じてソリューションを最適化することができます。各ボードには固定スロットがあり、わかりやすい構成になっています。


MS8100シリーズは、キーアカウントサービスを中心とした高セキュリティのフルサービスアクセス伝送プラットフォームです。MS-OTNアーキテクチャに基づき、MS8100シリーズはOTNクロスコネクト、MPLS-TPパケットスイッチング、SDHクロスコネクトをサポートし、高い統合性、フルサービスアクセス機能、柔軟な3コアクロススケジューリング機能を備え、複数のサービスと高いネットワークセキュリティのニーズを満たします。通信事業者のコアおよびエッジネットワーク、データセンター、企業ネットワーク、WANでのアプリケーションに適しており、大容量のマルチサービス伝送要件を提供します。MS8100シリーズは、FCP MSソフトウェアを使用し、CLI、Telnet、SNMP管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視が可能です。重要なデータ、アラーム、レポートなどをオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。


注:このシャーシには、NXUメインコントロールカード、冷却ファン、および電源が付属しています。

製品規格
スロット数
12/15スロット
エンクロージャタイプ
ラックマウント可能
電源モード
DC電源(デュアルバックアップ)
AC電源(デュアルバックアップ)
動作電圧範囲
(DC) -48V
(AC)100V~240VAC
相対湿度
10% ~ 90%(結露なし)
アコースティックノイズ
76dB
管理タイプ
CLI、Telnet、SNMP
管理ソフトウェア
FCP MS
対応するサービス種類
OTN/PTN/SDH
最大出力電力
(AC)110V 800W、220V 1000W
(DC)-48V 1500W
消費電力
0W
寸法(HxWxD)
17.48''x8.66''x8.75''(444x220x222.3mm)
動作温度範囲
-5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
保存温度範囲
-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
冗長冷却ファンと電源装置

4つのホットスワップ可能なファンが、優れた冷却と電力削減を実現します。1+1デュアル電源により、ネットワーク伝送の信頼性が保証されます。

3-in-1の高度な統合テクノロジー

MS-OTNアーキテクチャを備えたMS8100シリーズは、OTNクロスコネクト、MPLS-TPパケットスイッチング、SDHクロスコネクトをサポートし、効率的な転送を実現します。

高度に統合されたハイブリッド・マルチサービス・トランスポート・プラットフォーム
Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFAを統合し、最小限のラックスペースでマルチサービス伝送を実現します。
3-in-1テクノロジーの融合
MS-OTNアーキテクチャ、PCM/SDH/PKT/OTN統合に対応します
高クロスオーバー容量
ODUK: 210G、PKT: 280G、SDH: 40G H/10G Lをサポートします。
インテリジェント・プロアクティブO&M
可視化性能とO&Mの自動化をサポートします。
FCP MS管理によるネットワークの監視
SNMP管理により、FCP MSソフトウェアを使用して、重要なデータ、アラーム、レポートなどをオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。
管理タイプ
SNMP管理
障害管理
電子メール通知
監視管理
多拠点遠隔監視
災害時のデータセンターの保護
FSディザスターリカバリーソリューションは、データセンターサービスの相互接続と災害復旧の要件を満たす、複数のデータセンター間の効率的で信頼性の高い相互接続を提供します。
アクティブ/パッシブDRソリューション
クロスリージョンのビジネス継続性保護により、データの一貫性とサービスの可用性が確保されます。
Active-Active DRソリューション
データの完全性とサービスの継続性を確保し、RPOとRTOをゼロにします。
地理的冗長化DRソリューション
3つのデータセンターが共存することで、DRソリューションの可用性が飛躍的に向上します。
物理的な隔離により、安定した安全なネットワークを実現

異なるサービスを異なるチャネルで伝送し、各機器で冗長構成をとることで、システムの信頼性と安全性を最大限に確保することができます。

Q&A
質問する
全て (4)Specification (3)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

D***s

United States

2023年5月29日
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品