FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。
この写真はNXUに関するものです。

NXU ネットワーク管理クロスカード(MS8100-CH 5Uマネージドシャーシ用、クロス接続の最大容量210G)

#161907
#161907

FCP MS USB/RJ45/TFカード

210,634円 (税込)
FS P/N: NXU
3 販売数
1 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫50点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証

NXU ネットワーク管理クロスカード(MS8100-CH5Uマネージドシャーシ用、クロスコネクションの最大容量210G)

M8100シリーズNXUは1+1ホットバックアップをサポートし、すべてのサービスカードを管理および構成できます。パケットサービスの集中スイッチング処理に対応し、最大容量280Gbit/sを実現します。OTN、PTN、SDHサービスに対応し、最大210Gbit/sのODUkクロスコネクト容量に対応します。


MS8100シリーズは、キーアカウントサービスを中心とした高セキュリティのフルサービスアクセス伝送プラットフォームです。OTNクロスコネクト、MPLS-TPパケット交換、SDHクロスコネクトをサポートし、高度な統合、フルサービス アクセス機能、柔軟な3コアのクロススケジューリング機能を備え、複数のサービスと高度なネットワークセキュリティのニーズを満たします。

製品規格
マッチングシャーシ
MS8100
シャーシ種類
5U
機器ステータスインジケータ
SYS/ALM/ACT/NEG/MON/EXT1、EXT2
ネットワークインタフェース
1xコンソール、1x NEG、1x MON、2x EXT
管理タイプ
CLI、Telnet、SNMP
管理ソフトウェア
FCP MS
冗長性
1+1バックアップ
放熱性
ホットスワップ対応
ODUkクロスコネクト容量
210 Gbit/s
パケット交換容量
280 Gbit/s
消費電力
122W
温度範囲
動作 -5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
保存 -40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
柔軟なサービス グルーミングによる高いクロスコネクトキャパシティ

ODUkクロスコネクト容量は最大210Gbit/s、PKTスイッチング容量は最大280Gbit/sで、大容量のサービスグルーミングを実現します。

効率的なデータ保護のための1+1冗長バックアップ

2つのNXUを同時に使用して、現用チャネルが異常になると、受信側はチャネルステータスと外部コマンドに基づいて、予備チャネルからサービスを受けます。

3-in-1の高度な統合テクノロジー

MS-OTNアーキテクチャを備えたMS8100シリーズは、OTNクロスコネクト、MPLS-TPパケットスイッチング、SDHクロスコネクトをサポートし、効率的な転送を実現します。

高度に統合されたハイブリッド・マルチサービス・トランスポート・プラットフォーム
Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFAを統合し、最小限のラックスペースでマルチサービス伝送を実現します。
3-in-1テクノロジーの融合
MS-OTNアーキテクチャ、PCM/SDH/PKT/OTN統合を特徴とします。
高クロスオーバー容量
ODUK: 210G、PKT: 280G、SDH: 40G H/10G Lの3種類を搭載しています。
インテリジェント・プロアクティブO&M
可視化性能とO&Mの自動化をサポートします。
FCP MS管理によるネットワークの監視
SNMP管理により、FCP MSソフトウェアを使用して、重要なデータ、アラーム、レポートなどをオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。
管理タイプ
SNMP管理
障害管理
電子メール通知
監視管理
多拠点遠隔監視
災害時のデータセンターの保護
FSディザスターリカバリーソリューションは、データセンターサービスの相互接続と災害復旧の要件を満たす、複数のデータセンター間の効率的で信頼性の高い相互接続を提供します。
アクティブ/パッシブDRソリューション
クロスリージョンのビジネス継続性保護により、データの一貫性とサービスの可用性が確保されます。
Active-Active DRソリューション
データの完全性とサービスの継続性を確保し、RPOとRTOをゼロにします。
地理的冗長化DRソリューション
3つのデータセンターが共存することで、DRソリューションの可用性が飛躍的に向上します。
物理的な隔離により、安定した安全なネットワークを実現

異なるサービスを異なるチャネルで伝送し、各機器で冗長構成をとることで、システムの信頼性と安全性を最大限に確保することができます。

Q&A
質問する
全て (5)Application (2)Connectors (1)Ports (1)Power (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

D***s

United States

2023年5月29日
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品