2メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したこのネットワークカメラは、高精細なプロフェッショナル監視およびセキュリティソリューションを提供することができます。IRとウォームライトを搭載し、夜間でも鮮明な映像を提供することができます。屋内および屋外環境用に設計されており、IP66の耐候性で、広場、オフィスビル、政府機関、工業団地などに最適です。ONVIFプロトコルと互換性があり、多数のサードパーティ製機器との相互運用が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC204-2M-PD 2X 2MP ライトハンター デュアルレンズ PTZ ネットワークカメラ(双方向オーディオ付き、IP66耐候性、スマートモーション検知)
#161215
#161215
85,426円 (税込)
FS P/N: IPC204-2M-PD
16 販売数
2 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫32点在庫あり、配達予定日2024年06月06日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC204-2M-PD、2X 2MP ライトハンター デュアルレンズ PTZネットワークカメラ(双方向オーディオ付き、IP66耐候性、スマートモーション検知)
仕様一覧
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
2.8-12mm、可変焦点
2.8-12mm、可変焦点
最大フレーム
1920x1080 @25fps
アパーチャ
F1.6
IR範囲
最大10m (32.8 ft)
視野角
106.6° ~ 30.6°(H)、56.5° ~ 17.4°(V)、138.6°~ 37.6°(D)
最低被写体照度
色:0.002 lux (F1.6, AGC ON)
0 Lux(IR付き)/Warm light
0 Lux(IR付き)/Warm light
WDR
120dB(固定レンズ)
オーディオ
内蔵マイク & スピーカー
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
動作温度範囲
-20 ~ 60℃(-4 ~ 140°F)
電源
DC12V、PoE+(IEEE 802.3at)
動作湿度範囲
≤ 95% RH(結露なし)
最大消費電力
16W
侵入保護
IP66
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルSの仕様
寸法(ØxH)
ウォールマウント: 5.3” x 7.6” x 11.9” (134 x 192 x 302mm)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
バレット&PTZデュアルチャンネルでデュアルビューを実現
このカメラは、バレットビューと詳細なPTZビューを統合し、監視エリアの包括的なビューを維持しながら細部に焦点を当て、全体像と細部を提供します。
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
仕様一覧
IPC204-2M-PD、2X 2MP ライトハンター デュアルレンズ PTZネットワークカメラ(双方向オーディオ付き、IP66耐候性、スマートモーション検知)
2メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したこのネットワークカメラは、高精細なプロフェッショナル監視およびセキュリティソリューションを提供することができます。IRとウォームライトを搭載し、夜間でも鮮明な映像を提供することができます。屋内および屋外環境用に設計されており、IP66の耐候性で、広場、オフィスビル、政府機関、工業団地などに最適です。ONVIFプロトコルと互換性があり、多数のサードパーティ製機器との相互運用が可能です。
仕様一覧
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
2.8-12mm、可変焦点
2.8-12mm、可変焦点
最大フレーム
1920x1080 @25fps
アパーチャ
F1.6
IR範囲
最大10m (32.8 ft)
視野角
106.6° ~ 30.6°(H)、56.5° ~ 17.4°(V)、138.6°~ 37.6°(D)
最低被写体照度
色:0.002 lux (F1.6, AGC ON)
0 Lux(IR付き)/Warm light
0 Lux(IR付き)/Warm light
WDR
120dB(固定レンズ)
オーディオ
内蔵マイク & スピーカー
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
動作温度範囲
-20 ~ 60℃(-4 ~ 140°F)
電源
DC12V、PoE+(IEEE 802.3at)
動作湿度範囲
≤ 95% RH(結露なし)
最大消費電力
16W
侵入保護
IP66
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルSの仕様
寸法(ØxH)
ウォールマウント: 5.3” x 7.6” x 11.9” (134 x 192 x 302mm)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
バレット&PTZデュアルチャンネルでデュアルビューを実現
このカメラは、バレットビューと詳細なPTZビューを統合し、監視エリアの包括的なビューを維持しながら細部に焦点を当て、全体像と細部を提供します。
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
85,426円 (税込)
グローバル倉庫32点在庫あり