S2805S-8TFは、ホームおよびスモールビジネスネットワーク向けのコンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームに基づいて、ACL、DHCP、QoS、IGMP、LACPなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟なインストールにより、多くのシナリオの要件を満たすことができます。 S2805Sスイッチは、高性能ハードウェアをFSOSプラットフォームと統合し、802.1Q VLANおよびポートベース VLAN、QoS、IGMP スヌーピング、LACPリンク アグリゲーション、静的ルーティングなどの拡張L2機能を統合し、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。 .
タップまたはクリックで画像を拡大する
S2805S-8TF 8ポート ギガビット イーサネットL2スイッチ(8xギガビット RJ45、2x 1Gb SFPアップリンク付き、ファンレス)
#150493
#150493
10,936円 (税込)
FS P/N: S2805S-8TF
2.8K 販売数
9 レビュー
27 Q&A
日本倉庫12点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
グローバル倉庫281点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換
S2805S-8TF、8ポートギガビット イーサネットL2スイッチ(8xギガビットRJ45、2x 1Gb SFPアップリンク付き、ファンレス)
製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45|2x 1G SFP
パケットバッファ
4.1M
スイッチング容量
20 Gbps
MACアドレス
8,000
転送レート
14.88 Mpps
入力範囲
100-240VAC、50/60Hz
SDRAM
128MB
MTBF
> 200,000時間
フラッシュメモリー
6MB
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
寸法(HxWxD)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
取付方法
デスクトップまたは ラックマウントまたはウォールマウント
ジャンボフレーム
10K
動作湿度範囲
10 ~ 90%(結露なし)
管理
SNMP/RMON/Telnet
最大消費電力
7.35W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。
ソフトウェアスポットライト
高可用性とマルチサービスをサポート
静的ルーティングをサポート
LACPダイナミックアグリゲーションをサポート
音声VLAN、4Kスタティック4K、IEEE 802.1Q VLAN、MACベースVLANおよびプロトコルベースVLANをサポート
ACL L2/L3/L4をサポート
ポートベースQoS(システムごと)、IPv4 DSCPをサポート
IPv6近隣探索をサポート
エラーフリーネットワーク構成
Webベース管理、SSH,Telnetをサポート
xSTP(rstp、mstp)、ERPSをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
ACLイングレス/エグレスをサポート
SNMP V1/V2/V3、RMONをサポート
SNTPをサポート
ユーザーとLoT用の安全で簡素化されたアクセス
ブロードキャスト/アンキャスト/マルチキャストストームコントロールをサポート
IEEE 802.1x、Radius、TACACS+をサポート
DHCPスヌーピング/DHCPリレーをサポート
IPソースガードをサポート
ARPチェックをサポート
IGMPスヌーピング(V2、V3)をサポート
接続ソリューション
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
コンパクトなデザインで、理想のオフィスを実現
コンパクトなデザインは、柔軟なネットワーク展開に最適で、理想のオフィス構築の選択肢を広げます。
中小企業ネットワーク向けの強化されたL2機能
シンプルなWeb GUI管理で、成長する中小企業のネットワーク需要に応える充実の機能を備えたL2スイッチです。
ノイズに敏感な作業環境向けのファンレス設計
静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。
より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
ネットワーク上のパケットロス、
遅延、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、またはデータフローごとに異なる優先順位を提供します。
遅延、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、またはデータフローごとに異なる優先順位を提供します。
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
RJ45ポート | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
SFPポート | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP | — | 2x 1G SFP | 4x 1G SFP |
PoEポート | — | 8x PoE+ | — | 8x PoE+ | 24x PoE+ |
PoEバジェット | — | 140W | — | 65W | 220W |
管理レイヤー | L2 | L2 | L2+ | L2+ | L2+ |
ファン | ファンレス | 1 内蔵 | ファンレス | ファンレス | 1 内蔵 |
VLAN、QoS、LACP、IGMP、ACL、DHCP、静的ルーティング、DDoS保護 |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (27)未回答の質問 (3)Bandwidth (2)Application (1)CLI (1)Compatibility (1)Data Transmission (1)Dell Series (1)Function (1)Hardware (1)IGMP (1)Installation Method (1)Ports (1)Power Supply (1)Remote Configuration (1)VLAN (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
9
0
0
0
0
R***g
South Africa
2024年2月29日
With my limited Networking knowledge, a very courteous and helpful customer support assisted me in selecting networking equipment to solve my very particular situation. The product works right out the box, with very nifty features for novice and seasoned networking enthusiast alike. I highly recommend.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***n
Canada
2024年2月24日
First time using an FS.com managed switch. Seems to have all the usual features, and the command line interface is very Cisco-like so if you have experience with that this will be quite intuitive. Can't speak to reliability yet, but I'm happy with the purchase and the price point so far.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***s
United States
2023年10月30日
This switch has it all, management, VLAN support, LLDP and a host of other protocols. The switch itself was easy to configure though I did have to refer to the documentation for some of the commands.
The only CON I can think of is the switch doesn't support https, it has http support only. It's not a deal breaker though since I just shut off http and use SSH only.
This is a great quality switch and FS.com shipping was on time as usual.
The only CON I can think of is the switch doesn't support https, it has http support only. It's not a deal breaker though since I just shut off http and use SSH only.
This is a great quality switch and FS.com shipping was on time as usual.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品